
Catálogo Cyclo® Bevel BuddyBox® 5
Catálogo
# 13.605.50.001
| 4.59 MB | en
Motorreductores de Engranes Cónicos Espirales en Ángulo Recto con Entrada Planetaria o Cyclo®
Motorreductores sólidos y modernos:
Entrada | Motor integrado |
Eje de salida | Disco de apriete, eje hueco con cuñero |
Estilo de montaje | Brazo tensor, brida, directo en carcasa |
Tamaños | 4 tamaños de carcasa (Z-C), 55 a 906 lbs (25 a 412 kg) |
Relación de reducción | de 11:1 a 26 492:1 y superior |
Potencia | de 1/8 a 75 HP (0.10 kW a 56 kW) |
Torque nominal | Hasta 45,450 lb•in (5,140 N•m) |
Estándares del motor | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
El Cyclo® BBB5 combina la resistencia y flexibilidad del reductor de engranajes y el reductor cónico espiral de una sola etapa Cyclo® en un diseño simple de reductor de ángulo recto. Con garantía de 24 meses, independientemente de las horas de funcionamiento, el Cyclo® BBB5 es una excelente opción para aplicaciones de manejo de materiales, paquetería, transportadores y otras aplicaciones que requieren reductores de velocidad de ángulo recto.
Seleccione el nivel de detalle del producto:
Obtenga más información sobre nuestra HERRAMIENTA CONFIGURATOR: