Cyclo® (Motor Integrado)

La clave del éxito de la tecnología Cyclo® es su funcionamiento por compresión en lugar de corte

  • Con su larga trayectoria y récord de ventas, se ha convertido en sinónimo del término reductor de velocidad
  • El mecanismo Cyclo® otorga una vida extendida del producto
  • Sumitomo le brinda una amplia variedad de productos con la tecnología Cyclo®
  • Seleccione el mejor producto que satisfaga sus necesidades de una amplia gama de capacidades y rangos de reducción
  • Como ventaja el motorreductor Cyclo® ofrece una solución compacta y altamente eficiente

Diferenciadores

500 %
Soporte de sobrecarga (momentáneamente)
95 %
Eficiencia en la transmisión de la caja reductora
1/3 contacto
Con la superficie, o 2/3 en dos discos, lo que aminora estrés en el contacto

Características Clave

Compacto y Versátil
Con versatilidad de montajes, siendo un reductor 60% más compacto que la competencia.
Excelencia en Movimiento
No ocurre falla catastrófica como en engranes, brindando poco juego entre lóbulos de los discos cicloidales.
Calidad Incomparable
Transmite fuerza por movimiento no por corte, lo que genera mínima vibración y bajo nivel de ruido.
Libre de Mantenimiento
Larga vida operativa y menor potencia requerida, otorgando garantía de 2 años y bajo mantenimiento.
Adaptabilidad en Todo Terreno
Son excepcionalmente compactos, baja inercia en motores trifásicos y de fácil integración con variadores.
Alta Eficiencia
Existen adaptaciones para trabajar con 50 Hz de frecuencia, además del estándar de 60 Hz.

Tecnología Única del Cyclo®

El reductor de velocidad Cyclo® ofrece un 500% de sobrecarga (momentáneamente). Su sistema compacto le permite 1/3 en contacto con la superficie o 2/3 en dos discos, esto en contraste con un sistema de engranes helicoidales que unicamente tiene 2 ó 3 dientes en fricción para absorber todo el impacto de la sobrecarga. Sin duda, esta es una transmisión eficiente libre de mantenimiento y de confiabilidad inigualable.

Versatilidad de Productos

La tecnología Cyclo® permite una gran cantidad de adaptaciones. Entre los distintos tipos de sub-productos tenemos: (1) Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque), (2) Cyclo® (para Servomotores), (3) Cyclo® Capstan, (4) Cyclo® Motopolea, además del (5) Cyclo® (con Montaje Especial para Base Vertical).

Productos Relacionados

Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque)
Rango de potencia
0.2 kW - 30 kW
0.25 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems
Cyclo® Overhead Drive
Rango de potencia
75 W - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico