Fine Cyclo® Serie D

Reductor de alta precisión con la más alta densidad de par en una sola etapa

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Rodamientos de contacto angular directamente integrado en la carcasa del reductor.

Diseño mejorado que brinda calidad de movimiento de gran precisión y mayor densidad de par y capacidad de los rodamientos.

  • La más alta densidad de par en una sola etapa
  • Ideal para aplicaciones robóticas
  • Disponible en eje hueco
  • Versión modular completamente sellada con adaptador de motor y anillo de fijación

 

Diferenciadores

3,188 Nm
Torque de aceleración
6,150 rpm
Velocidad de entrada
450 Nm/arcmin
Rigidez de torque

Características Clave

Ideal para Aplicaciones Robóticas
Útil para cualquier requerimiento de montaje
Versión Modular Sellada
Logre más con menos recursos
Alta Capacidad de Sobrecarga
Par momentáneo de hasta 6,377 Nm

Productos Relacionados

F4CF-C35
Fine Cyclo® Serie C

Reductor compacto con eje hueco

Torque pico permisible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo® Serie UA

Reductores de doble etapa, alta precisión y alta densidad de par

Torque pico permisible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Rango de relación de velocidad
60:1 - 283:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo® Serie T

Reductores de doble etapa y alta precisión

Torque pico permisible
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
81:1 - 171:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo® Serie A Tipo FC

Kit de Reducción de Alta Precisión sin Rodamientos de Salida

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F1C

Unidad con Rodamientos Cónicos de Alta Capacidad en Eje de Salida

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F2C

Reductor universal de alta precisión

Torque pico permisible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo® Serie A Tipo F3C

Reductor de alta precisión y eje sólido

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo® Serie W

Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa integrada.

Torque pico permisible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Rango de relación de velocidad
64:1 - 87:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin