IB Precision Tipo P1
Reductor concéntrico de bajo backlash y bajo torque
Serie de precisión para aplicaciones en rangos de torque bajo.
- Unidad de alta densidad de torque con baleros angulares para alta capacidad de carga
- Adaptable para conexión de servomotores
- Con conexión de anillo de sujeción
- Libre de mantenimiento de por vida
Variantes:
- <3 arcmin de backlash, versión de precisión
- <15 arcmin de backlash, versión estándar
Variantes en los Eje de Salida:
- Eje con cuñero (chaveta)
- Eje sólido
- Eje hueco
Backlash mecánico | <3 arcmin ó <15 arcmin |
Tamaños | 3 |
Rango de reducción | 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81 |
Torque nominal de salida | 8 Nm hasta 153 Nm |
Torque de aceleración | 35 Nm hasta 380 Nm |
Torque pico máximo | 60 Nm hasta 500 Nm |
Velocidad de entrada | hasta 6000 rpm |
Max. momento de flexión | 70 Nm hasta 620 Nm |
Max. carga radial | 2160 N hasta 9400 N |
Max. carga axial | 1050 N hasta 4500 N |
Diferenciadores
Características Clave
Dimensiones principales y peso
Tipo de montaje
Tamaño | Máxima longitud L (1) (2) [mm] |
Caja G [mm] |
Diámetro de salida D [mm] |
Diámetro máximo del eje de entrada d1 [mm] |
Peso máximo (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P110 | 82 / 124.5 | 60 | 42 | 16 | 1.26 / 1.36 |
P120 | 145.5 / 165 | 90 | 65 | 24 | 3 / 3.5 |
P130 | 179.5 / 150 | 120 | 90 | 35 | 6.6 / 7.5 |
(1) Dependiendo de la brida
(2) Etapa simple / doble reducción
Tamaño | Máxima longitud L (1) (2) [mm] |
Caja G [mm] |
Diámetro de salida D [mm] |
Diámetro máximo del eje de entrada d1 [mm] | Peso máximo (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P110 | 107.5 / 125.5 | 60 | 16 | 16 | 1.3 / 1.4 |
P120 | 189.5 / 203 | 90 | 25 | 24 | 3.3 / 3.7 |
P130 | 220 / 236 | 120 | 40 | 35 | 6.8 / 7.9 |
(1) Dependiendo de la brida
(2) Etapa simple / doble reducción
Velocidad y torque
Tamaño |
Torque de salida máximo (1) [Nm] |
Torque máx acel. / desacel. [Nm] |
Máxima velocidad de entrada [rpm] |
---|---|---|---|
P110 |
22.5 |
45 |
6000 |
P120 |
69 |
190 |
6000 |
P130 |
153 |
380 |
5000 |
(1) dependiendo de la relación de reducción.
Capacidad de rodamientos de salida
Tamaño |
Máximo momento de flexión [Nm] |
Máx. carga radial / carga axial (2) [N] |
---|---|---|
P110 |
70 |
2160 / 1050 |
P120 |
300 |
4800 / 2900 |
P130 |
620 |
9400 / 4500 |
(2) velocidad de entrada, n1= 1000 rpm
Relaciones disponibles
Tamaño | Relaciones |
---|---|
P110 | 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81 |
P120 | 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81 |
P130 | 3.7 / 5 / 9 / 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81 |
Especificaciones técnicas a revisar a detalle en preselección.
Descargas CAD
Obtenga información sobre nuestros productos.
Comuníquese con nosotros para obtener adaptaciones de motor específicas u otras personalizaciones: