IB Precision Tipo PE
Serie de precisión óptima para cualquier tipo de montaje con servomotores
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
- Series económicas con una relación costo-beneficio sin igual.
- Compatibles con cualquier tipo de servomotor.
Backlash | 15 arc min |
Torque de Aceleración | 7.2 - 270 N⋅m |
Torque Nominal | 2.3 - 91.0 N⋅m |
Velocidad de Entrada | Hasta 6000 rpm |
Capacidad del Motor | 50 W - 5.0 kW |
Flecha de Salida | Eje sólido (también disponible en eje hueco) |
Dirección de la Flecha de Salida | Cualquier dirección de montaje |
Tipo de Montaje | Montaje en brida |
Tamaños | 4 tamaños |
Relación de Reducción | 3:1 - 81:1 |
Tipo de Transmisión | Transmisión planetaria (engranes helicoidales) |
Diferenciadores
4
tamaños
Diversidad de tamaños y sumamente económicos
6,000
rpm
Disponible para entrada de alta velocidad
15
arc min
Backlash
Características Clave
Económicos
Diseñados para disminuir los costos de manera considerable
Entrada de Alta Velocidad
Disponible para adaptación de velocidades hasta 6,000 rpm
Múltiples Relaciones
Versatilidad para los requerimientos del mercado
Compatibilidad
Este producto es compatible con cualquier servomotor