Incrementando la Producción de Tubacero con Sumitomo

Ampliación de Planta

Durante la expansión (2011 - 2013) de las distintas plantas de la empresa Tubacero con el objetivo de brindar un mayor servicio a sus clientes, realizó la ampliación de su planta Tubacero VI, ubicada en Panúco, Veracruz, y la cual se encarga de la elaboración de tubería para plataformas marinas. Por lo que el departamento de Ingeniería de Manufactura se dio a la búsqueda de encontrar equipos con una alta confiabilidad y un excelente servicio, los cuales permitieran aumentar la capacidad de su producción.

Caso de estudio Tubacero

La Solución Confiable

A través de los productos: Cyclo® Helical BuddyBox® y Cyclo® Bevel Buddybox® Serie 4, el cliente encontró grandes beneficios como un incremento de capacidad de torque (30,800 lb-in vs. 23,374 lb-in) logrando un 32% de incremento; así también un mayor rango de diámetro de tubería en los roles transportadores. A la par se logró una reducción de paros no planeados y el reemplazo de equipos por fallas en sobrecargas. El aumento de tiempo de vida útil y las expectativas de incrementar el MTBF (mayor a 10 meses).