Certificaciones y Membresías

Sumitomo Drive Technologies está comprometido en mantener los más altos estándares de calidad. Esto incluye participar activamente en organizaciones globales que fortalecen nuestro conocimiento, y así también asegurar que contamos con las mejores prácticas en cada una de las industrias que atendemos.

tr testmark
ISO 9001

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015

Conozca más

ISO 9001

ISO 9001: 2015 es una Norma Internacional relacionada con la gestión de la calidad, aplicable a cualquier organización de todo tipo de sectores y actividades de negocios, realizada a través de Planta Monterrey, México.

Conozca más

Certficate and Membership logo_ISO
ISO 9001

Su Sistema de Gestión de Calidad ha sido certificado de acuerdo con la norma de buenas prácticas y que cumple con la norma ISO 9001, realizada a través de Planta Kentucky, EEUU.

Conozca más

Canadian Standards Association

El grupo CSA está acreditado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, dicha organización coordina la estrategia de estándares en EE.UU.

Conozca más

AGMA

La Asociación Estadounidense de Fabricantes de Engranajes, es una asociación de empresas, consultoras y académicos interesados en el diseño, fabricación y aplicación de componentes y equipos de transmisión de potencia.

Conozca más

Certficate and Membership logo_CEMA
CEMA

CEMA está compuesto por los principales fabricantes de bandas transportadoras y sistemas de transporte en las Américas que diseñan, producen e instalan todo tipo de maquinaria de transporte.

Conozca más

Certficate and Membership logo_PTDA
PTDA

La Asociación de Distribuidores de Transmisión de Potencia, son las compañías que fabrican y distribuyen los componentes que mantienen a las industrias funcionando sin problemas.

Conozca más

IASBC

Nos consideramos el embajador más importante de la industria, ayudando en la mejora continua de la industria de sistemas de manejo de equipaje de aerolíneas y aeropuertos.

Conozca más

EASA

Agencia Europea de Seguridad Aérea es una organización profesional y dinámica que es reconocida internacionalmente como líder en la venta, servicio y reparación de aparatos electrónicos y mecánicos de la industria.

Conozca más