El Cyclo® BBB5 combina la resistencia y flexibilidad del reductor de engranes y el reductor cónico espiral de una sola etapa Cyclo® en un diseño simple de reductor de ángulo recto. Con garantía de 24 meses, independientemente de las horas de funcionamiento, el Cyclo® BBB5 es una excelente opción para aplicaciones de manejo de materiales, paquetería, transportadores y otras aplicaciones que requieren reductores de velocidad de ángulo recto.
Cyclo® Bevel BuddyBox® 5
Reductores de Velocidad de Engranes Cónicos Espirales en Ángulo Recto con Entrada Planetaria o Cyclo®
Reductores cónicos sólidos y modernos.
- Componentes internos completamente de acero
- Rentable para aplicaciones con montaje en eje hueco con cuñero.
- Altamente eficaz
- Tecnología cicloidal integrada
- Opciones de equipos libres de mantenimiento
Eje de entrada | Eje hueco, brida C |
Eje de salida | Disco de apriete, eje hueco con cuñero |
Estilo de montaje | Brazo tensor, brida, directo en carcasa |
Tamaños | 4 tamaños de carcasa (Z, A, B, C), 55 a 906 lbs (25 a 412 kg) |
Relación de reducción | de 11:1 a 26,492:1 y superior |
Potencia | de 1/8 a 60 HP (0.10 kW a 55 kW) |
Torque nominal | de 1,088 a 45,450 lb•in (123 a 5140 N•m) |
Cyclo® BBB5

Diferenciadores
Características Claves
Tolerancias Térmicas
La serie Cyclo® BBB5 opera a más bajas temperaturas y dura más que los reductores típicos de eje en ángulo recto
Diseño Compacto
El Cyclo® BBB5 tiene un diseño de carcasa lisa de hierro fundido y está optimizado para aplicaciones de montaje al eje, ofrece larga vida y fácil mantenimiento
Alta Eficiencia
El Cyclo® BBB5 usa engranes cónicos espirales de acero de alto rendimiento con una eficiencia de hasta el 94%
Construcción Interna en Acero
Proporcionan una larga vida, operacion suave y resistencia superior
Diseño Ligero
El tamaño Z cuenta con una carcasa pequeña y ligera de aluminio fundido a presión, que lo convierte en el reemplazo ideal de las transmisiones típicas de corona sin fin
Conexión Estriada Única
Garantiza una transmisión de potencia más durable y confiable que las conexiones típicas con cuña y cuñero
Entrada Planetaria Cyclo®
La tecnología Cyclo® ofrece una alta capacidad de sobrecarga y una confiabilidad excepcional
Rodamientos Cónicos
Resisten simúltaneamente cargas axiales y radiales
Diseño de Montaje al Eje
Este arreglo de transmisión ahorra espacio, reduce costos y aumenta la seguridad

CAD/Configuración
Seleccione el nivel de detalle del producto:
Obtenga más información sobre nuestra HERRAMIENTA CONFIGURATOR:

¿Busca un producto diferente?
A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.