Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems

Cyclo® Overhead Drive

Transmisión inigualable al ser una solución justo a la medida

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Nuestro Cyclo® Overhead Drive es una excelente opción para la industria alimenticia y es ideal para la industria automotriz y los sistemas de almacenamiento que utilizan bandas transportadoras.

  • Tecnología Cyclo® comprobada

  • Torque denso y compacto en relaciones altas

  • Capacidad de carga de impacto momentánea del 500%

  • Adaptaciones sencillas DVX y europeas

 

Tecnología Única del Cyclo® Overhead Drive

El reductor de velocidad Cyclo® ofrece un 500% de sobrecarga (momentáneamente). Su sistema compacto le permite 1/3 en contacto con la superficie o 2/3 en dos discos, esto en contraste con un sistema de engranes helicoidales que unicamente tiene 2 ó 3 dientes en fricción para absorber todo el impacto de la sobrecarga. Sin duda, esta es una transmisión eficiente libre de mantenimiento y de confiabilidad inigualable.

Diferenciadores

500 %
Soporte de sobrecarga (momentáneamente)
95 %
Eficiencia en la transmisión de la caja reductora
1/3 contacto
Con la superficie, o 2/3 en dos discos, lo que aminora estrés en el contacto

Características Clave

Compacto y Versátil
Con versatilidad de montajes, siendo un reductor 60% más compacto que la competencia.
Excelencia en Movimiento
No ocurre falla catastrófica como en engranes, brindando poco juego entre lóbulos de los discos cicloidales.
Calidad Incomparable
Transmite fuerza por movimiento no por corte, lo que genera mínima vibración y bajo nivel de ruido.
Libre de Mantenimiento
Larga vida operativa y menor potencia requerida, otorgando garantía de 2 años y bajo mantenimiento.

Productos Relacionados

Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque)
Rango de potencia
0.2 kW - 30 kW
0.25 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico