A través de nuestro portal podrá encontrar el product preciso para su aplicación.
DC
Cople de disco con zero backlash y sin mantenimiento, con una alta velocidad de rotación permitida.
- Es posible lograr un control de fase preciso sin ninguna fluctuación de rotación debido a que no hay juego y la rigidez torsional es alta.
- El buje de alta precisión que se inserta entre el elemento y el tornillo le permite usar velocidades rotacionales más altas que otros coples.
- No hay necesidad de grasa o aceite lubricante debido a que no hay áreas de fricción.
Torque Referencial de Transmisión | 35.3 - 255,950 N⋅m |
Características Clave
No Requiere Lubricación
No hay necesidad de grasa o aceite lubricante debido a que no hay áreas de fricción
Sin Mantenimiento
La única inspección necesaria, en condiciones de funcionamiento normal, es revisión de tuercas y tornillos
Zero Backlash
Es posible lograr un control de fase preciso sin ninguna fluctuación de rotación debido a que no hay juego y la rigidez torsional es alta
Fácil de Instalar y Quitar
El elemento de disco integrado y la arandela de buje del modelo DC permiten que el cople sea fácil de instalar y de quitar
Alta Velocidad de Rotación Permitida
El buje de alta precisión que se inserta entre el elemento y el tornillo le permite usar velocidades rotacionales más altas que otros coples
Desalineación Más Alta Permitida
La desalineación permitida es alta, a un ángulo de deflección de 0.5 a 1°, la excentricidad paralela se puede aumentar, con base en la longitud del separador