FC-A Mounting kit no output-side storage
FC-A Mounting kit no output-side storage

Fine Cyclo® Serie A Tipo FC

Kit de Reducción de Alta Precisión sin Rodamientos de Salida

Not available in your region
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Kit compacto de reducción sin rodamientos de salida

Máxima libertad y flexibilidad para la instalación de rodamientos externos, así como para la integración en diseños de máquinas específicas.

  • Menos de 1 arcmin en backlash
  • Prellenado con grasa
  • Adaptador de motor proporcionado a la necesidad del cliente

Diferentes tipos de eje de entrada:

  • Cuñero
  • Anillo de fijación
  • Estriado
Zero Backlash
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Tamaños disponibles 6
Relaciones de reducciones 29:1/59:1/89:1/119:1/179:1 (disponibilidad según el tamaño)
Torque nominal desde 149 Nm hasta 3900 Nm
Torque de aceleración desde 335 Nm hasta 7610 Nm
Máx. torque momentáneo desde 785 Nm hasta 24000 Nm
Velocidad de entrada hasta 6150 rpm
Rigidez torsional hasta 1100 Nm/arcmin

Diferenciadores

7,610 Nm
Torque de aceleración
6,150 rpm
Velocidad de entrada
5,140 Nm
Máximo torque nominal

Características Claves

Rentable

Ideal para tareas altamente dinámicas

Diseño Compacto

Optima integración en el entorno de su necesidad

Libre de Mantenimiento

Lubricado durante su vida útil

Diseño a la Medida

Personalizable y adaptable a su aplicación

Alta Capacidad de Sobrecarga

Torque de parado de emergencia de hasta 24000 Nm

Alta Eficiencia

Logre más con menos recursos

Dimensiones y masa principales

Dimensiones de FC-A

 

Tamaño Longitud L [mm] Diámetro G [mm] Diámetro D [mm] Diámetro d1 (1) [mm] Masa [kg]
A15 57 131 87 14 2.7
A25 73 145 112 22 5.2
A35 85 180 137 30 9.6
A45 97.5 220 172 38 18
A65 117 270 212 55 30
A75 131 310 237 64 46

Diámetro G = diámetro de la carcasa
Diámetro D = diámetro mayor de salida
Diámetro d1 = diámetro del eje de entrada

(1) valores máximos, adaptados al motor del cliente

Datos principales del torque y la velocidad

Tamaño Torque de salida nominal (1) [Nm] Torque aceler./ desaceler. [Nm] Velocidad de entrada media (2) [rpm] Velocidad de entrada máxima [rpm]
A15 (i 59, 89) 149 335 5600 6150
A25 (i 29) 283 721 3100 4350
(i 59...119) 349 4200 5050
A35 (i 29) 499 1390 2500 3500
(i 59...119) 668 3300 3950
A45 (i 29) 1060 2910 1900 2700
(i 59...179) 1390 2600 3150
A65 (i 29) 1870 5130 1500 2200
(i 59...179) 2570 2000 2350
A75 (i 29) 3580 7610 1200 1950
(i 59...119) 3900 1750 2000

(1) a velocidad de entrada de n1=1500 rpm; para A75 (i 29) a velocidad de entrada de n1=1000 rpm
(2) al 50 % ED

Capacidad de los rodamientos de salida

Reductor sin rodamientos en el eje de salida

Relaciones disponibles

Tamaño Relaciones
A15 59/89
A25 29/59/89/119
A35 29/59/89/119
A45 29/59/89/119/179
A65 29/59/89/119/179
A75 29/59/89/119

Las especificaciones técnicas anteriores están previstas únicamente para una preselección aproximada.

Filtros

Tipo de Documento
Status
CAD Background Image for Download section

Descargas CAD

Obtenga nuestros archivos CAD más recientes para la construcción.

Comuníquese con nosotros para obtener adaptaciones de motor específicas u otras personalizaciones:

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.