F4CF-UA45
F4CF-UA45
F4CF-UA with integrated angular ball bearings Flange housing
F4CF-UA45
F4CF-UA45
F4CF-UA with integrated angular ball bearings Flange housing

Fine Cyclo® Serie UA

Reductores de doble etapa, alta precisión y alta densidad de par

Not available in your region
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

La etapa previa y las tres a cuatro etapas excéntricas del juego de engranes cilíndricos ofrecen transmisión de máxima precisión, variaciones mínimas de velocidad y vibración mínima.

La nueva Serie UA proporciona datos de rendimiento mejorados respecto de la densidad de torque, precisión del posicionamiento y precisión del movimiento. Es altamente eficaz incluso a baja velocidad y, además, cabe destacar los rodamientos de salida totalmente mejorados.

  • Pérdida de movimiento de menos de 0.5 arcmin
  • Ideal para aplicaciones con movimientos de desplazamiento
  • La más alta densidad de torque disponible en el mercado
  • El mayor torque general disponible
  • Altas velocidades de entrada y salida posibles
  • Relaciones adicionales disponibles a requerimiento

Variantes:

  • Diseño básico para ser integrado completamente en brazos robóticos
  • Versión completamente sellada, que incluye brida del motor
Zero backlash
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
Tamaños disponibles 8
Relaciones de reducciones de 60:1 a 283:1 (disponibilidad según el tamaño)
Torque nominal desde 174 Nm hasta 16685 Nm
Torque de aceleración desde 625 Nm hasta 30000 Nm
Máx. torque momentáneo desde 1250 Nm hasta 60000 Nm
Velocidad de salida hasta 60 rpm
Máx. momento de flexión desde 883 Nm hasta 44000 Nm
Rigidez flexional hasta 25000 Nm/arcmin
Máx. carga axial desde 3924 N hasta 29000 N
Rigidez torsional hasta 6000 Nm/arcmin

Diferenciadores

30,000 Nm
Torque de aceleración
60 rpm
Velocidad de salida
8 tamaños
Distintas configuraciones para alta precisión

Características Clave

Desplazamiento Suave

Movimientos de desplazamiento no perceptibles

Alta Rigidez Torsional

hasta 6,000 Nm/arcmin

Momentos de Inercia Más Bajos

Excelencia de presición en todo momento

Gran capacidad de Sobrecarga

Máximo torque momentáneo de hasta 60,000 Nm

Ideal para Aplicaciones Robóticas

Útil para cualquier requerimiento de montaje

Ensamble y montaje del motor sencillos

Versión completamente sellada, que incluye brida del motor y eje de entrada personalizado

Dimensiones y masa principales

Dimensiones de la serie UA

 

Tamaño Longitud L (1) [mm] Diámetro G [mm] Diámetro D [mm] Diámetro d1 máx. (2) [mm] Masa (1) [kg]
UA15 104 133 90 28 8,5
UA25 109 165 110 28 13
UA35 130 189 130 38 20
UA45 138 224 155 38 30
UA55 158,5 244 174 42 43
UA65 170 295 210 42 55
UA80 194 325 238 42 90
UA115 272 570 400 a petición 260

Diámetro G = diámetro de la carcasa
Diámetro D = diámetro mayor de salida
Diámetro d1 = diámetro del eje de entrada

(1) depende del diseño de entrada
(2) consúltenos sobre otros diámetros

Datos principales del torque y la velocidad

Tamaño Par de salida nominal (1) [Nm] Máx. par de aceler./ desaceler. [Nm] Velocidad de salida máxima [rpm]
UA15 250 625 60
UA25 500 1250 50
UA35 900 2250 40
UA45 1320 3300 30
UA55 2000 5000 30
UA65 3430 8575 30
UA80 5000 12500 25
UA115 12000 30000 25

(1) a velocidad de salida de n2=15 rpm

Capacidad de los rodamientos de salida

Tamaño Máximo momento de flexión admisible [Nm] Empuje/tracción de carga axial máxima admisible [N]
UA15 883 3924
UA25 1666 5194
UA35 2156 7840
UA45 3430 8820
UA55 4000 10780
UA65 7056 11000
UA80 7056 13734
UA115 44000 29000

Relaciones disponibles

Tamaño Relaciones
UA15 60/78/116/139/154/171
UA25 78/88/115/124/145/173
UA35 82/87/121/152/166
UA45 82/99/121/130/152/166
UA55 81/97/126/145/169/241
UA65 89/121/136/144/163/171/199/249
UA80 93/103/122/155/166/190/239/283
UA115 según la etapa previa

Las especificaciones técnicas anteriores están previstas únicamente para una preselección aproximada.

Filtros

Tipo de Documento
Status
CAD Background Image for Download section

Descargas CAD

Obtenga información sobre nuestros productos.

Comuníquese con nosotros para obtener adaptaciones de motor específicas u otras personalizaciones:

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.