Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Frange
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Frange

IB Precision Tipo PE

Serie de precisión óptima para cualquier tipo de montaje con servomotores

Not available in your region
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
  • Series económicas con una relación costo-beneficio sin igual.
  • Compatibles con cualquier tipo de servomotor.
Backlash 15 arc min
Torque de Aceleración 7.2 - 270 N⋅m
Torque Nominal  2.3 - 91.0 N⋅m
Velocidad de Entrada Hasta 6000 rpm
Capacidad del Motor 50 W - 5.0 kW
Flecha de Salida Eje sólido (también disponible en eje hueco)
Dirección de la Flecha de Salida Cualquier dirección de montaje
Tipo de Montaje Montaje en brida
Tamaños 4 tamaños
Relación de Reducción 3:1 - 81:1
Tipo de Transmisión Transmisión planetaria (engranes helicoidales)

Diferenciadores

4 tamaños
Diversidad de tamaños y sumamente económicos
6,000 rpm
Disponible para entrada de alta velocidad
15 arc min
Backlash

Características Clave

Económicos

Diseñados para disminuir los costos de manera considerable

Entrada de Alta Velocidad

Disponible para adaptación de velocidades hasta 6,000 rpm

Múltiples Relaciones

Versatilidad para los requerimientos del mercado

Compatibilidad

Este producto es compatible con cualquier servomotor

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.