Servo Bevel Buddybox® 4

Reductor de ángulo recto con engranes cónicos espirales con entradas Cyclo® o Planetaria

Robusto, de última generación, engranajes cónicos espirales.

  • Componentes internos hechos completamente de acero
  • Altamente eficiente
  • Carcasa estándar de hierro dúctil
  • Tecnología cicloidal integrada
  • Opciones libres de mantenimiento disponibles

Un conjunto robusto de reductores de velocidad y motorreductores de tamaño mediano de última generación. El Cyclo® BBB4 cuenta con una combinación única de características que resultan en un equipo altamente confiable, eficiente y duradero. La construcción interna completamente de acero, las entradas Cyclo® o planetarias, y la carcasa de hierro dúctil, proporcionan una resistencia incomparable.

Factores clave acerca del Servo Bevel Buddybox® 4

Acero Dúctil En su carcasa
El doble de fuerte que el hierro fundido, haciéndolo uno de los más robustos reductores con engranajes cónicos en el mercado.
Rodamientos Cónicos
Soporta las cargas radiales y axiales de manera simultánea.
Piñón De una sola pieza
El piñón de una sola pieza de tamaño extra grande brinda una solución robusta capaz de soportar una carga momentánea del 300%. Diseñado y fabricado en EUA.
100% Acero Endurecido
Proveen una larga vida, operación suave y una resistencia superior.
Conjunto de Sellos
Previene fugas y excluye contaminantes.
Sellos Taconite
Sistema de trabajo pesado, fortificado, de grasa purgable, soporta las aplicaciones más demandantes.

Productos Relacionados

servo hyponic
Servo Hyponic®
Cyclo® (para Servomotores)

12 minutos de arco para un rango de reducción de juego de 6.

Torque pico permisible
29.7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 87:1
Juego entre dientes
6 minutos de arco (series de juego reducido)
Configuración de Ejes
Concéntrico