Servo Hyponic®
Hasta un 93% de eficiencia, no requiere de cambios de aceite
- La lubricación con grasa libre de mantenimiento elimina los cambios de aceite.
- Una amplia gama de opciones (1/8 a 15 HP) para adaptarse a todo tipo de usos.
- El diseño modular permite múltiples combinaciones de reductores y servo motores para aumentar el factor de servicio.
- Se ofrecen una variedad de paquetes y opciones industriales, incluyendo lubricación con grasa, cubierta antibacterial, impermeabilización y equipamiento para funcionar a bajas temperaturas.
Eje de Salida | Eje hueco, eje sólido |
Dirección del Eje de Salida | Montaje Universal |
Estilo de Montaje | Montaje en pie, montaje en brida |
Tamaño de Armazón | 12 tamaños |
Relación de Reducción | 5:1 - 1440:1 |
Capacidad | 1/8 a 15 HP |
Tipos de Motor | Todo tipo de servomotores en el mercado |
¿Qué hace diferentes a nuestros servo reductores hipoidales de ángulo recto?
El Servo Hyponic es un reductor hipoidal de ángulo recto libre de mantenimiento de alta eficiencia, diseñado para aplicaciones de control de movimiento. Disponible en 12 tamaños con relaciones de reducción de 5:1 a 1440:1, soporta diversos estilos de montaje y configuraciones de eje. Este producto es adecuado para diversas aplicaciones industriales, ofreciendo opciones como una cubierta antibacterial y resistencia al agua para requerimientos específicos.
- Sellos
- Carcasa
- Engranaje hipoidal de acero
Opciones de montura disponibles
- Soporte de pie
- Brida
Opciones de entrada y salida disponibles
- Eje enchufable
- Disco de apriete
- Eje hueco con cuñero
Paquetes superiores para proteger a su operación con Shield 360
Soluciones sin igual para la industria de procesamiento de alimentos.
Sumitomo Drive Technologies se especializa en brindar soluciones que mejoran la eficiencia operacional de la industria de manufactura de alimentos y bebidas.
La ingeniería de nuestros productos se especializa en cumplir las demandas especificas de los entornos de producción, enfocándose en la confiabilidad, la eficiencia energética, y el cumplimiento con los estándares industriales. Con un profundo entendimiento de los retos encontrados por los fabricantes de hoy, ofrecemos soluciones a la medida diseñadas para mejorar la producción, minimizar los paros y soportar operaciones continuas.
Más acerca de los servo reductores hipoidales de ángulo recto
Los servo reductores hipoidales de ángulo recto son dispositivos mecánicos de precisión diseñados para transmitir energía y movimiento entre ejes en ángulos rectos (de 90 grados) de manera eficiente y con gran precisión. Son un componente esencial en diversas aplicaciones industriales y robóticas en las que el control y movimientos precisos son críticos.