Motion Control Footer

Servo reductores planetarios con bajo backlash

Un servo reductor planetario es un tipo de engranaje reductor utilizado en aplicaciones de control de movimiento para mejorar el torque de salida y brindar un posicionamiento preciso. Este tipo de reductor obtiene su nombre de su diseño único de engranes planetarios, que incluye un engrane sol central, múltiples engranes planetarios, y un engrane anular exterior. El sistema de engranes planetarios ofrece múltiples ventajas clave, como una alta densidad de torque, un tamaño compacto y una excelente eficiencia.

 

Introducción a los servo reductores planetarios de la serie IB

Precisión, rendimiento y poder

Los servo reductores planetarios de la serie IB de Sumitomo ofrecen una precisión, rendimiento y poder sin paralelos, para sus necesidades de control de movimiento. Diseñados para brindar un posicionamiento preciso y altamente dinámico, los equipos de la serie IB marcan el estándar para los reductores planetarios, con un rango de modelos enfocados en distintas aplicaciones. Cada modelo en la Serie IB combina una ingeniería avanzada con materiales de alta calidad, entregando un rendimiento confiable y eficiente a un amplio rango de aplicaciones.

ib series p1

IB Series Tipo P1

El servo reductor planetario Serie IB tipo P1 es una solución de alta precisión creada para aplicaciones demandantes de control de movimiento.

Con un torque de aceleración de hasta 265,522 Ib•pulg. (30,000 N•m) y un rango de relación de 29:1 a 283:1, el tipo P1 brinda un rendimiento sobresaliente para un posicionamiento preciso y operaciones dinámicas. Este reductor compacto es conocido por su versatilidad y diseño robusto, haciéndolo una excelente elección para diversos usos industriales.

 

Características clave del Tipo P1

Diseño compacto
El Tipo P1 cuenta con una huella compacta, haciéndolo ideal para aplicaciones con espacio limitado.
Alta capacidad de torque
Este modelo entrega un gran torque de salida, apropiado para robótica, empaques y automatización.
Bajo backlash
Con un backlash mínimo, el Tipo P1 asegura un posicionamiento preciso para las aplicaciones de alta precisión.

ib p2

Servo reductor planetario Serie IB Tipo P2

El servo reductor planetario Serie IB Tipo P2 ofrece una salida de torque superior y precisión para aplicaciones de alto rendimiento.

Con un torque nominal de hasta 106,209 Ib•pulg. (12,000 N•m) y un rango de opciones de relación, el Tipo P2 es perfecto para aplicaciones que requieran una alta capacidad de torque y una operación suave. Su pre-etapa planetaria integrada y alta torsión lo hacen ideal para tareas de trabajo pesado que requieran tanto poder como precisión.

Características clave del Tipo P2

Gran torque de salida
El Tipo P2 ofrece una excepcional capacidad de torque, haciéndolo adecuado para aplicaciones de trabajo pesado como el manejo de materiales y maquinaria industrial.
Construcción robusta
Este servo reductor planetario esta diseñado para ser confiable, incluye una carcasa durable y componentes de alta calidad.
Bajo backlash
El diseño optimizado del Tipo P2 asegura una operación suave y silenciosa, mejorando el rendimiento en diversos entornos.

IB Series PK1

Servo reductor planetario Serie IB Tipo PK1

El servo reductor planetario Serie IB Tipo PK1 está diseñado para la alta eficiencia y precisión en aplicaciones demandantes.

Este reductor combina la alta torsión y la baja inercia para entregar un posicionamiento preciso y un rendimiento confiable. Con un amplio rango de opciones de relaciones, el tipo PK1 está bien equipado para aplicaciones que requiera de control eficiente y dinámico. Su diseño compacto y flexibilidad lo hace una opción versátil para diversas industrias, incluyendo la aeroespacial, equipo médico y la manufactura de semiconductores.

Características clave del Tipo PK1

Ingeniería de precisión
El Tipo PK1 está diseñado para aplicaciones de alta precisión, brindando un posicionamiento preciso y rendimiento confiable.
Alta Eficiencia
Este modelo cuenta con una alta eficiencia, haciéndolo ideal para aplicaciones que requieren de un rendimiento constante por extensos periodos de tiempo, como la industria aeroespacial y la manufactura de semiconductores.
Montaje flexible
El Tipo PK1 ofrece opciones flexibles de montaje, permitiendo una integración sencilla en varios sistemas.

Que hace sobresalir a los reductores planetarios de Sumitomo?

1
Alta densidad de torque
Los servo reductores planetarios pueden manejar altas cargas de torque relativas a su tamaño, haciéndolos ideales para aplicaciones compactas que requieran un gran torque de salida.
2
Precisión y bajo backlash
Estos reductores ofrecen posicionamiento preciso y bajo backlash, que es crucial para aplicaciones que requieran de control y movimientos precisos.
3
Eficiencia
Los sistemas de engranes planetarios son altamente eficientes, brindando una transmisión de poder suave y altamente eficiente, importante para aplicaciones sensibles al consumo energético.

¿Necesita más opciones de servo reductores?

Experimente una alta eficiencia, durabilidad y precisión con nuestras opciones de servo reductores planetarios, colineales y de ángulo recto.