fortress foot mount
fortress torque arm
fortress flange
fortress foot mount
fortress torque arm
fortress flange
Reductores

Fortress® Stainless Steel

Fortress® Stainless Steel es la solución óptima para no volverse a preocupar por la pintura

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Vista general

Con más de 25 años de excelencia en el manejo de engranes hipoidales, somos expertos en eficiencia. Fortress se caracteriza por su modular y compacta carcasa, lubricada con grasa grado alimenticio, y ostenta hasta un 93% de eficiencia de engranes. El rating IP69K también significa que es perfecto para entornos de lavado severo y de alta presión.

Nuestra tecnología de vanguardia en grabado láser asegura un acabado más limpio eliminando la necesidad de una placa de identificación adjunta. Esto, junto con nuestra tecnología patentada de engranes hipoides, brinda un funcionamiento más fresco, eficiente, limpio y libre de mantenimiento.

Entrada Adaptador Quill C-Face
Potencia 1/2 HP a 2 HP(1.5 kW)
Diámetro de salida 3/4in a 1-7/16in (Eje Sólido)
Torque nominal De 230 Ib•n hasta 1,970 Ib•n (26N•m - 223 N•m)
Relación de reducción De 7:1 hasta 60:1
Estilo de montaje Brida, Base, Brazo Tensor
Opciones Disco de Apriete, Motor de Acero Inoxidable