Servo reductores, de precisión y accesorios para cualquier aplicación de control de movimiento
Sumitomo Drive Technologies cuenta con un amplio rango de servo reductores de precisión, hechos a la medida para aplicaciones de control de movimiento, incluyendo reductores cicloidales sin juego y reductores con accionamiento tipo strain wave, que ofrecen un tamaño reducido, juego mínimo, y altas relaciones de reducción. Adicionalmente, ofrecemos accionamientos para ruedas de AGV/AMR, y servo-reductores colíneales, de ángulo recto y planetarios como los Servo Cyclo y Servo Bevel Buddybox 4.
Reductores de precisión sin backlash
Reductores con engranaje tipo "Strain Wave" / harmonic
Nuestro reductor con engranaje tipo strain wave, el E-Cyclo, mezcla la mecánica de elasticidad y distorsión harmónica para una transmisión de poder de alta precisión. Estos reductores se caracterizan por su tamaño compacto, altas relaciones de reducción y backlash mínimo, que son ideales para aplicaciones donde la precisión es crítica.
Su rigidez torsional es aproximadamente del doble de la que ofrecen los competidores, debido a que incluimos el diseño de dientes cicloidales, lo que lo hace único en el mercado.
Reductores cicloidales
Nuestra línea de reductores cicloidales de la serie Fine Cyclo, se distingue por su mecanismo de discos cicloidales que ofrece alta precisión, bajo backlash, y una alta capacidad de carga. Las características de la serie Fine Cyclo son cero backlash, diseño compacto, alta torsión y baja inercia, apto para aplicaciones dinámicas.
Las opciones incluyen la serie DA con alta densidad de torque, la eficiente serie UA, la serie C con diámetros de eje hueco grandes, la serie T con su pre-etapa de reducción, y la serie W con su alta capacidad de carga.
Servo Reductores
Servo reductores colineales y de ángulo recto
Ofrecemos opciones de reductores en línea y de ángulo recto diseñadas para obtener mayor eficiencia, durabilidad y precisión.
El reductor en línea Servo Cyclo® destaca por su robusto rendimiento y versatilidad a lo largo de diversas aplicaciones. Entre sus características más notables se incluye la capacidad de resistir una sobrecarga momentánea del 500% así como un amplio rango de relaciones.
Servo reductores de ángulo recto como el Servo Hyponic® y el Servo Bevel BuddyBox® 4, brindan eficiencia en un tamaño compacto y el máximo torque.
Servo reductores planetarios
La serie IB se caracteriza por sus reductores planetarios de bajo backlash, diseñado para la precisión y eficiencia, con un rango de backlash de entre 3 y 15 arcmin. Estas compactas y silenciosas unidades ofrecen un amplio rango de torque y soportan velocidades máximas de entrada de hasta 6000 rpm.
Equipados con rodamientos de bolas en contacto angular y de gran diámetro en el eje de salida, para manejar grandes cargas radiales, estos reductores son de libre mantenimiento, lubricados de por vida, y facilitan una rápida instalación en servomotores, gracias a su diseño de anillo de sujeción. Esto los hace ideales para aplicaciones de servomotor que requieran de posicionamiento preciso y facilidad de instalación.
Accionamientos de Ruedas para AGV/AMR
smartris - paquete de soluciones para AGV/AMR
La solución smartris de Sumitomo Drive Technologies es un sistema de accionamientos compacto diseñado para Vehículos Guiados Autónomos (AGVs) y Robots Móviles Autónomos (AMRs), que combinando trasmisión, servomotor y controlador. Brinda una fácil instalación, lubricación por grasa de larga duración, y opciones de personalización.
Los modelos ECO y PRO ofrecen diversas relaciones de reducción y soportan un peso total de hasta 5500kg a velocidades de hasta 2.0 m/s.
Actuadores Tuaka
La serie TUAKA representa nuestra última innovación en actuadores, diseñada para interacción entre humanos y máquinas. Enfatizando la confiabilidad, seguridad y eficiencia, los actuadores TUAKA impulsan una integración de sistemas sencilla y económica, rápidas salidas al mercado, y configuraciones flexibles para diversas aplicaciones.
Estos actuadores unen los reductores Sumitomo tipo E-Cyclo con poderosos servomotores, ofreciendo configuraciones con uno o dos encoders, y un freno eficiente, entre otras características. Es ideal para robótica y aplicaciones de precisión, TUAKA ofrece una solución compacta con extensas opciones de configuración para cumplir con diversas necesidades operacionales.