Fine Cyclo® Serie T
Reductores de doble etapa y alta precisión
La etapa previa y las tres excéntricas del engrane cilíndrico ofrecen transmisión de máxima precisión, variaciones mínimas de velocidad y vibración mínima.
Gracias al perfil optimizado de lóbulos de disco, este reductor, con vibración excepcionalmente baja, alcanza una precisión de transmisión muy alta y ofrece gran eficiencia incluso en el rango de velocidad baja.
- Pérdida de movimiento de menos de 0,5 arcmin
- Ideal para aplicaciones de desplazamiento
- Mayores velocidades de entrada y salida posibles
- Con rodamientos de rodillos cónicos integrados en la salida
- Conexión del motor con sistema de ranura o sujeción a petición
- Adaptador de motor a petición
Variantes:
- Carcasa cilíndrica de F2C-T
- Carcasa de la brida de F2CF-T
Zero backlash | |
Pérdida de movimiento | <0.5 arcmin |
Tamaños disponibles | 7 |
Relaciones de reducciones | 81:1/118.5:1/141:1/171:1 (disponibilidad según el tamaño) |
Torque nominal | desde 167 Nm hasta 6140 Nm |
Torque de aceleración | desde 417 Nm hasta 11000 Nm |
Máx. torque momentáneo | desde 835 Nm hasta 22000 Nm |
Velocidad de salida | hasta 60 rpm |
Máx. momento de flexión | desde 883 Nm hasta 9570 Nm |
Rigidez flexional | hasta 6380 Nm/arcmin |
Máx. carga axial | desde 3920 N hasta 24500 N |
Rigidez torsional | hasta 1280 Nm/arcmin |
Diferenciadores
Características Clave
Dimensiones y masa principales
Tamaño | Longitud L [mm] | Diámetro G [mm] | Diámetro D [mm] | Diámetro d1 (1) [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
T155 | 68 | 126 | 90 | 14 | 4,8 |
T255 | 78,5 | 156 | 114 | 16 | 8,4 |
T355 | 94 | 186 | 140 | 19 | 14 |
T455 | 97 | 231 | 174 | 28 | 24 |
24 | 107 | 261 | 200 | 28 | 34 |
T655 | 121,5 | 296 | 230 | 35 | 48 |
T755 | 135 | 331 | 260 | 35 | 71 |
Diámetro G = diámetro de la carcasa
Diámetro D = diámetro mayor de salida
Diámetro d1 = diámetro del eje de entrada
(1) consúltenos sobre otros diámetros
Datos principales del par y la velocidad
Tamaño | Par de salida nominal (1) [Nm] |
Máx. par de aceler./ desaceler. [Nm] | Velocidad de salida máxima [rpm] |
---|---|---|---|
T155 | 167 | 417 | 60 |
T255 | 412 | 1030 | 50 |
T355 | 785 | 1960 | 40 |
T455 | 1280 | 3190 | 30 |
24 | 1960 | 4910 | 30 |
T655 | 3140 | 7850 | 25 |
T755 | 4410 | 11000 | 25 |
(1) a velocidad de salida de n2=15 rpm
Capacidad de los rodamientos de salida
Tamaño | Máximo momento de flexión admisible [Nm] | Empuje/tracción de carga axial máxima admisible [N] |
---|---|---|
T155 | 883 | 3920/3920 |
T255 | 1180 | 5400/3920 |
T355 | 1820 | 7850/5400 |
T455 | 2750 | 11800/6870 |
24 | 4170 | 15700/8340 |
T655 | 6380 | 19600/10800 |
T755 | 9570 | 24500/13700 |
Relaciones disponibles
Tamaño | Relaciones |
---|---|
T155 | 81/118,5/141 |
T255 | 81/118,5/141 |
T355 | 81/118,5/141 |
T455 | 81/118,5/141/171 |
24 | 81/118,5/141/171 |
T655 | 81/118,5/141/171 |
T755 | 81/118,5/141/171 |
Las especificaciones técnicas anteriores están previstas únicamente para una preselección aproximada.
Descargas CAD
Obtenga información sobre nuestros productos.
Comuníquese con nosotros para obtener adaptaciones de motor específicas u otras personalizaciones: