Reductores Cicloidales con Cero Backlash
Fine Cyclo
Los reductores cicloidales Fine Cyclo® cuentan con mecanismos cero backlash y de alta precisión. Con su diseño compacto, larga vida, y una óptima integración en sus aplicaciones, estos reductores cicloidales de etapa sencilla y doble etapa pueden brindar un alto nivel de rendimiento.
Su gran torque, junto con su baja inercia, los hace soluciones ideales para tareas altamente dinámicas.
Disponible con las siguientes entradas y salidas:
- Eje hueco
- Chaveta
- Acoplamiento
- Anillo de abrazadera
Especificaciones del producto
Torque
Nominal: Hasta 12,000 N•m (106,209 lb•pulg) / Aceleración: Hasta 30,000 N•m (265,522 lb•pulg)
Diámetro
Hasta 138 mm (Eje hueco)
Rango de Relación
29:1 a 283:1
Velocidad de Entrada
Hasta 10,260 RPM
Opciones de Fine Cyclo
Serie A
Opción de engranaje de etapa sencilla, cuenta con un alto torque de aceleración y capacidad de carga para movimientos de punto a punto de alta precisión.
Serie C
Engranaje de etapa sencilla completamente sellado con un gran eje hueco para movimiento punto a punto de alta precisión.
Serie DA
Engranaje de etapa sencilla completamente sellado con un gran torque de aceleración y rigidez. (mostrado arriba).
Serie T
Engranaje cicloidal de engranes rectos de doble etapa de alta precisión. Este engranaje viene con etapas preestablecidas y cuenta con tres excéntricos.
Serie UA
Engranaje de doble etapa con una primera etapa planetaria y una segunda etapa cicloidal que ofrece un movimiento transversal altamente eficiente.
Serie W
Engranaje cicloidal de precisión de etapa sencilla para grandes cargas con un eje hueco extremadamente grande y etapas prestablecidas integradas.
Beneficios de los Reductores Cero Backlash de Sumitomo
1
Precisión Incrementada
Brindan un posicionamiento extremadamente preciso y control de movimiento, lo que es crucial para aplicaciones como robótica, máquinas de CNC y equipamiento aeroespacial.
2
Múltiples Repeticiones
Al no haber juego entre los dientes de los engranes, estos engranajes aseguran un rendimiento consistente, crítico para la calidad y confiabilidad en los procesos automatizados.
3
Operación Suave
Al eliminar el backlash se reducen vibraciones y ruido durante la operación, lo que da lugar a un rendimiento más suave y silencioso.
Comparando Engranajes Cicloidales vs Onda de Tensión: Características Clave y Aplicaciones Explicadas.
| Característica | Reductores cicloidales | Engranajes por onda de tensión / Harmonic |
|---|---|---|
| Mecanismo | Usa discos cicloidales y encaje de pin con diente | Utiliza un spline flexible y un spline circular |
| Backlash | Casi cero o muy bajo backlash | cero backlash |
| Capacidad de torque | Alta capacidad de torque debido a su diseño robusto | Alta capacidad de torque pero generalmente menor que la cicloidal dado sus más delgados y flexibles elementos |
| Eficiencia | Generalmente menos eficiente debido al contacto deslizante | Alta eficiencia debido a su contacto rodante |
| Tamaño y peso | Más pesado y bromoso para un torque equivalente | Compacto y ligero para un torque equivalente |
| Distribución de la carga | Buena distribución de carga debido a los múltiples contactos. | Puntos de carga concentrados debido a la deformación del spline flexible |
| Velocidad | Menor velocidad de entrada comparado con los Harmonic | Adecuado para aplicaciones de alta velocidad |
| Precisión | Alta precisión, ligeramente menor que los Harmonic | Precisión extremadamente alta |
| Aplicación | Ideal para cargas pesadas y aplicaciones industriales | Frecuentemente usado en robótica, la industria aeroespacial, y donde la precisión y un tamaño pequeño sean primordiales |
| Durabilidad | Muy durable debido a su construcción robusta | Menos durable, requiere de un manejo cuidadoso debido a los elementos flexibles |