TUAKA® - Actuadores
Una interacción perfecta entre el ser humano y la máquina, esa es la base de todo nuestro trabajo. Con la máxima pasión y sensibilidad por los detalles más grandes y pequeños, nuestros ingenieros llevan el ADN de Sumitomo Drive Technologies al siguiente nivel con la familia de productos TUAKA®.
Bienvenido a TUAKA®. Bienvenido al futuro.
Conozca a TUAKA™
La completamente nueva familia de actuadores innovadores de Sumitomo Drive Technologies
La familia de actuadores de Tuaka es altamente confiable y segura, con una amplia base de conocimiento y años de experiencia en su desarrollo. La integración en sistemas es sencilla y económica, requiriendo sólo de una inversión mínima de tiempo. El resultado es un menos tiempo de salida al mercado. Puede usar nuestros actuadores Tuaka en una variedad de configuraciones, permitiendo un desarrollo más fácil.
Próximamente en 2024
La unidad base de Tuaka combina nuestro bien conocido engrane ECY con un poderoso servomotor. Los componentes están integrados perfectamente para obtener el máximo rendimiento. Con cualquier configuración que sea usada, todos los componentes aseguran un eje hueco.
El actuador puede incorporar un sistema de codificador tanto sencillo como doble, y cuenta con un freno eficiente. El equipo modular entero consiste de un sensor de torque y un confiable accionador con un sistema expandible de seguridad. Todo esto puede ser ofrecido en conjunto con el más alto grado de integración posible, haciendo al Tuaka una de las más compactas soluciones de su tipo.
Debido a sus múltiples configuraciones, el Tuaka puede ser usado tanto en robótica como en todo tipo de aplicaciones de precisión. Como resultado de la flexibilidad del sistema, múltiples combinaciones pueden ser conseguidas para un rendimiento óptimo. Tómese la libertad de enfocarse en lo que es más competente, mientras Sumitomo le brinda el sistema de soluciones óptimo para usted.
Opciones básicas
Freno de disco integrado
adaptado al torque del motor
Sensor de torque integrado
adaptado a todo el rango de torque en el reductor
Variedad de encoders
SICK SES/SEM, Heidenhain KBI1335, RLS AksIM-2TM
Segundo encoder a la salida del engranaje
Multigiro absoluto
Funciones de seguridad extendidas
SS1, SS2, SLS, SLP, SBT, Datos de proceso seguros (FSOE)
Accesorios técnicos:
Protección interna del eje hueco para la instalación de cables
Tubo estático de resina para proteger los cables
Carcasa con clasificación de protección IP 50, 62 o 66
Protección estándar: IP20
Juego de conectores estándar (todos los estándares industriales)
Cables estándar sin conectores (sólo casquillos)
Disipador de calor adicional
Para incrementos en el consumo de energía, diseñado en función del espacio disponible del cliente
Controlador externo
Conectado al eje y configurado Plug & Play
Obtenga más información y descargue nuestro brochure