CycloSmart®
Inteligente, seguro y sencillo. CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para reductores convencionales y poco convencionales.
Vista general
El sistema de control CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo al informarle, mediante transmisión o Ethernet local, si su transmisión requiere su atención; con lo que se permite que tenga:
- Mayor tiempo de funcionamiento de la máquina
- Evita fallas catastróficas
- Mantenimiento programado adecuadamente
- Ideal para instalaciones nuevas o existentes
- Logre sus metas de la Industria 4.0
Resolución de 12 bits, TCP/IP/Ethernet Opciones: Profinet.
| Beneficios | Información General | Especificaciones | Monitoreo de Amplio Alcance |
|
Diagnóstico de sistema electrónico Detección temprana de fallas catastróficas para el reemplazo de unidad |
Electrónica de diagnóstico (un equipo completo por sistema) |
Voltaje de alimentación: 100 a 240 Volts AC (+/- 10%). Voltaje de Operación: 24 Vdc +/- 20%. Consumo eléctrico: 200 mA |
Falla en rodamientos Desbalanceo Desalineación Falla en engranes o disco cicloidal. |
| Alcance de monitoreo de hasta 4 motorreductores con un sistema base. | Acelerómetro (uno por reductor) |
Entradas Dinámicas: 4 Entradas análogas: 2 de 4 a 20 mA y 2 de 0 a 10Vdc Salidas de relevador: 8 nc/na |
Lubricación deficiente Nivel de aceite Temperatura de operación |
|
Mínimas conexiones requeridas Montaje reducido en la instalación. |
RTD de temperatura (uno por reductor) |
Resolución de 12 bits, TCP/IP/Ethernet Opciones: Profinet |
Presión y flujo de tuberías de lubricación Sujeciones flojas Sobrecargas |
Trabaje de manera inteligente
A través de su interfaz única y sencilla, CycloSmart® se aparta de los equipos típicos de monitoreo de vibración. Con un software inteligente que aprende de manera autónoma, el sistema CycloSmart® se adaptara a su aplicación e identificara cualquier desviación del funcionamiento normal.
Los Cyclo® rara vez fallan, sin embargo, CycloSmart® es el único equipo de mantenimiento predictivo diseñado específicamente para la línea Cyclo®. Adicionalmente se puede usar con cualquier reductor para obtener diagnósticos en tiempo real y alertas para poder evitar fallas catastróficas.
Características Clave
¿Qué tipo de lubricación requieren los equipos Cyclo®?
Lubricación por grasa y aceite, dependiendo el tamaño de la unidad.