material handling

Servo Reductores

Los servo reductores son componentes mecánicos diseñados para incrementar el torque y reducir la velocidad del eje de salida de un servomotor. Son una parte esencial de muchos sistemas automatizados y de control de precisión.

Experimente el incremento de eficiencia, durabilidad y precisión con nuestras opciones de servo reductores Planetarios, en línea y de ángulo recto: El Servo Cyclo, Servo Bevel Buddybox 4, y Servo Hyponic.

Opciones de Servo Reductores de Sumitomo


Servo reductores en línea

servo cyclo

Servo Cyclo®

La potencia se une con la precisión en cada revolución

Explore la precisión y la eficiencia del servo reductor Cyclo Colineal. Diseñado para una integración sin complicaciones y un rendimiento óptimo bajo condiciones demandantes, este servo reductor ofrece una durabilidad y control sin comparación. La tecnología del Cyclo®, junto con innovadoras opciones de productos y accesorios, ofrece el más extenso rango de soluciones de aplicaciones disponibles.

  • Sobrecarga momentánea del 500%
  • Disponible con backlash estándar o bajo backlash
input speed.png

Velocidad de entrada

Hasta 4,000 RPM

diameter icon

Diámetro de salida

1/2pulg a 7pulg (Eje sólido)

zero backlash torque icon

Torque

Hasta 603,000 Ib•pulg (68,130 N•m)

ration icon.png

Rango de relación

3:1 hasta 658,503:1


Servo reductores de ángulo recto

Servo reductor hipoidal de ángulo recto

servo hyponic

Reductor Servo Hyponic®

Silencioso, compacto y eficiente

Este servo reductor hipoidal de ángulo recto cuenta con una carcasa compacta, modular, y una eficiencia de engranes de hasta 93% en todas las relaciones.

  • Lubricado con grasa libre de mantenimiento.
  • Una amplia variedad de opciones disponibles, incluyendo lubricación con grasa, revestimiento antibacterial, a prueba de agua, y para ambientes de bajas temperaturas.
  • Entrada de anillo de sujeción.
input speed.png

Velocidad de entrada

Hasta 3,600 RPM

diameter icon

Diámetro de salida

3/4pulg a 2pulg

zero backlash torque icon

Torque

Hasta 1,480 N•m (13,100 Ib•pulg)

ration icon.png

Rango de relación

5:1 hasta 1,440:1

Servo reductor de engranes cónicos en ángulo recto

Servo BBB4

Servo Reductor Bevel BuddyBox® 4:

Maximiza el torque y optimiza el control.

El servo reductor Cyclo BBB4 es un servo reductor de ángulo recto con una construcción interna completamente de acero, entradas Cyclo® o planetarias, y una carcasa de hierro dúctil, todas las cuales brindan una robustez sin comparación.

  • Componentes 100% de acero endurecido.
  • Piñón extra-grande de una sola pieza brinda una solución robusta capaz de soportar una sobrecarga del 300%.
input speed.png

Velocidad de entrada

Hasta 4,000 RPM

diameter icon

Diámetro de salida

1 pulg a 4-15/16pulg (Eje sólido y hueco)

zero backlash torque icon

Torque

Hasta 159,983 Ib•pulg (18,076 N•m)

ration icon.png

Rango de relación

11:1 hasta 26,000:1 y más


Servo reductores planetarios

ib precision servo

Servo Reductores IB Precision

Bajo backlash y bajo torque para movimientos precisos.

Esta línea de servo-reductores planetarios de bajo backlash son unidades de precisión con un backlash de entre 3 y 15 arcmin. Estos increiblemente compactos y silenciosos reductores cuentan con un gran rango de torque y pueden admitir velocidades máximas de entrada de hasta 6000 rpm. Grandes rodamientos de bolas en contacto angular soportan el eje de baja velocidad, permitiendo grandes cargas radiales.

  • Libre de mantenimiento de por vida
  • Ensamble sencillo de motor con anillo de sujeción

5 beneficios que podrá disfrutar con los servo reductores de Sumitomo que la competencia no puede igualar

1
Intuitivo configurador en línea
Nuestro amigable configurador en línea hace más sencilla la selección de productos. Basado en las necesidades de su aplicación, recomienda el reductor más adecuado e incluso brinda un acceso inmediato a la descarga del modelo 3D para la integración en su diseño.
2
2. Completa accesibilidad a la información
Con nuestro configurador en línea y un acceso libre a nuestro equipo, nunca se quedará a solas. Ya sea que necesite especificaciones técnicas, modelos 3D, o solo hablar con un representante, estamos aquí para usted.
3
3. Ingeniería japonesa superior
Los reductores de Sumitomo encapsulan la fina precisión y confiabilidad inquebrantable que son sinónimos con la experiencia japonesa en ingeniería. Espere un rendimiento de clase mundial en cada ocasión.
1
4. Posiciones de montaje universales
Con la habilidad de ser montados en cualquier posición, nuestros reductores ofrecen una flexibilidad sin comparación. Esta característica significa que los cambios en el diseño no afectarán su selección de producto, brindándole paz mental y ahorrando tiempo.
2
5. Cotizaciones y entregas rápidas
Nuestros representantes brindan cotizaciones rápidas y precisas, incluyendo precio y detalles del envío, ayudándolo a tomar decisiones bien informadas de manera más rápida.

adv-gearbox-family-banner