Reductores Industriales Paramax
Los reductores Paramax® paralelos y de ángulo recto son algunos de los más grandes y más resistentes sistemas de transmisión de potencia operando en el mundo. La serie cuenta con reductores de doble, triple y cuádruple reducción, estandarización global, disponibilidad, y soporte de nuestras instalaciones globales.
Accesorios opcionales típicos: Topes, opciones de montaje de motor, mejoras de sellos, sistemas de calefacción y enfriamiento, soluciones de lubricación, mejoras de pintura, opciones de almacenamiento y embalaje, e incluso soluciones completas de transmisión de potencia.
Reductores Industriales Hansen
Los reductores industriales Hansen son líderes en el mercado en cuanto a calidad, tecnología, y características integradas con beneficios demandados por los usuarios. Los reductores industriales Hansen sobresalen en confiabilidad y durabilidad. La robusta carcasa, junto con nuestro compromiso para innovar con tecnología de punta, da como resultado un sobresaliente poder y rendimiento.
Reductores Industriales de Especialidad de Gran Tamaño
Para engranajes fuera de lo estándar y relaciones personalizadas, ofrecemos unidades especiales personalizadas para encajar en cualquier aplicación. Desde pintura personalizada hasta intrincados sistemas de lubricación de engranes, nuestro equipo de ingenieros se asegurarán de que todas sus necesidades de engranajes personalizados sean cumplidas.
¿Por qué escoger a Sumitomo como su distribuidor de grandes reductores industriales?
El estándar de fabricación de Sumitomo
Hacemos las preguntas correctas para asegurarnos de que tenga el reductor industrial correcto para su aplicación específica. La experiencia del cliente es nuestra principal prioridad, y queremos asegurarnos de que nuestros clientes puedan obtener las modificaciones u opciones personalizadas que deseen. Nuestras marcas Paramax® y Hansen ofrecen la gama más amplia de reductores industriales de gran tamaño del mercado. Históricamente, hemos suministrado productos que han superado a nuestra competencia en las industrias más duras, como la silvicultura, el acero y la minería, y aplicaciones como el transporte de materiales a granel, mezcladoras, trituradoras, hornos y grúas. Con un corto tiempo de entrega promedio, un inventario nacional considerable, y un personal de ingenieros y fabricantes especializados, los clientes pueden seleccionar entre una amplia gama de productos y opciones para resolver sus problemas más difíciles.
El reductor o motorreductor correcto para el trabajo correcto
Los reductores industriales estándar de gran tamaño están prediseñados y fabricados para ser ensambladas desde nuestro inventario. La ingeniería, la fabricación y el ensamble locales nos permiten personalizar estos productos para satisfacer sus necesidades. Nuestros reductores de gran tamaño también cuentan con diversas mejoras y productos de monitoreo del rendimiento para mantener a cada equipo siempre listo para la acción. Al seguir nuestros procedimientos de mantenimiento preventivo, puede asegurar que su reductor tenga una larga vida útil. Si su reductor presenta un problema, nuestra experimentada red de expertos de aftermarket está siempre disponible. Además, con una de las garantías más amplias en la industria de los reductores, sus operaciones principales estarán bien protegidas.
Si alguna vez tiene una pregunta respecto a la compra de uno de nuestros reductores industriales de gran tamaño, dibujos CAD o cotizaciones, puede contactarnos sin problema.
Modernización de reductores y reductores "drop-in"
Sin importar cual sea su requerimiento, tenemos una solución para usted. Sumitomo Drive Technologies ofrece bases de reductores personalizadas que permiten que nuestras unidades coincidan con el tamaño de una variedad de aplicaciones existentes y se pueda colocar una unidad para actualizar, reemplazar y remover un reductor de la competencia. Con una amplia gama de opciones, nuestros ingenieros pueden reemplazar su unidad con un impacto mínimo en su aplicación y, al mismo tiempo, entregar un producto con un rendimiento y confiabilidad de primer nivel.
Remplazo de reductores industriales reacondicionados
Con una base de transición personalizada, el nuevo eje de baja velocidad puede ser colocado exactamente donde se encontraba el eje de baja velocidad original. En comparación con un reductor estándar, el re-equipamiento con nuestros reductores industriales de gran tamaño proporciona el máximo ahorro de costos con mínimas modificaciones en su aplicación.
Por lo general, esta opción solo requiere reubicar el soporte del motor. Con el fin de minimizar el impacto de reubicar el soporte del motor, ofrecemos opciones de montaje del motor, como adaptadores de motor con brida para motores c-face y con brida D.
Otras opciones pueden incluir ejes de baja velocidad con diámetros o longitudes específicas, y linternas de motor. En el diagrama, los círculos rojos indican el patrón de pernos existente en el reductor de un cliente. Las bases de transición están hechas para que coincidan con la altura del eje de la máquina, lo que garantiza que el eje de baja velocidad esté alineado con el eje de la máquina.
Reemplazo de reductores industriales "drop-in"
Debido a que el tiempo de inactividad es un factor tan importante en su negocio, permítanos instalar una unidad personalizada "drop-in". Las unidades listas para la instalación están diseñadas para integrarse perfectamente en las aplicaciones existentes. Entendemos que las modificaciones en sitio o la reingeniería de su sistema no siempre son una opción.
Estas unidades libres de estrés pueden hacer que su aplicación vuelva a funcionar en poco tiempo. Engranajes y ejes personalizados, carcasas de acero y aún más opciones están todas disponibles. Misma huella, misma posición del eje; Literalmente quedará justo en su lugar.