landing aquasur

Potencia y Protección para Ambientes Marinos y Ataques Químicos

Fabricamos equipos diseñados para la operación continua y el movimiento de grandes cargas en el sector pesquero. Nuestros reductores y motorreductores están desarrollados específicamente para estos entornos críticos , donde la exposición a la humedad y al agua de mar es constante.

Para asegurar su durabilidad, estos equipos incorporan un sistema de pintura especial de alta resistencia, formulado como una barrera contra la salinidad y la corrosión. Esta protección, junto con su diseño hermético, está orientada a prevenir paros por desgaste corrosivo, manteniendo la funcionalidad del equipo en las aplicaciones más exigentes de la industria.

Blindaje Contra la Degradación Ambiental

El rendimiento de nuestros equipos en zonas costeras y plantas de procesamiento se debe a un tratamiento superficial avanzado. Aplicamos un recubrimiento de alta densidad que actúa como escudo frente a los cloruros y la humedad extrema. Este sistema de protección no solo resiste la oxidación, sino que facilita los protocolos de limpieza profunda con agentes químicos, asegurando que la estructura del equipo permanezca íntegra ante la exposición prolongada al ambiente marino.

cyclo marino

hyponic en agua

Eficiencia y Hermeticidad en Procesamiento Marino

La serie Hyponic de Sumitomo Drive Technologies combina la tecnología de engranajes hipoidales con un diseño modular de alta eficiencia energética. Al ser equipos lubricados por grasa de por vida, eliminan la necesidad de mantenimiento por cambios de aceite y previenen cualquier riesgo de fuga en las líneas de producción. Su carcasa compacta permite una integración ágil en sistemas de transporte donde el espacio y la higiene son factores determinantes.


Aplicaciones

  • Sistemas de Recepción: Potencia constante para el manejo de materia prima en volúmenes elevados.
  • Líneas de Clasificación y Fileteo: Movimientos precisos y sincronizados en ambientes de alta humedad.
  • Túneles de Congelación: Operación confiable en amplios rangos de temperatura, con la capacidad de trabajar hasta -40 grados centígrados.
  • Transporte de Producto Terminado: Desplazamiento eficiente de grandes cargas en trayectos extensos hacia zonas de despacho.
cyclo marino

Automatización y Control

  • Ingeniería a la medida: Creamos paneles de control hechos a la medida de sus necesidades operacionales.
  • Tecnología avanzada: Integración con dispositivos como variadores de frecuencia, sistemas de monitoreo de condiciones, PLCs, y HMIs.
  • Conectividad inteligente: Soporte para protocolos industriales Modbus, EtherNet/IP, Profibus, y BACnet.

Protección IP66

Los variadores Invertek con protección IP66 / NEMA 4X están diseñados específicamente para sobrevivir en los entornos más hostiles donde la humedad y la limpieza constante son la norma.

  • Sellado Hermético de Grado Industrial: Cuentan con una robusta carcasa de policarbonato construida para soportar los entornos más adversos.

  • Resistencia a Lavados de Alta Presión: Su certificación IP66 garantiza protección absoluta frente a los rigurosos procesos de limpieza con mangueras a presión, permitiendo que el equipo se instale directamente en la zona de operación.

invertek agua

Descargue Nuestros Brochures

¿Necesita un Producto Específico?

Nuestro Configurador en línea le ayuda a acelerar el proceso de selección, permitiéndole construir una solución confiable de transmisión de potencia tomando en cuenta sus requerimientos técnicos.