Rubber Industry Icon

Caucho

Los procesos críticos en la industria del caucho requieren soluciones específicas para sus etapas de pretriturado en seco y en húmedo, aplastadores y destrozadores, transportadores y automatizadores del secado; con lo que Sumitomo siempre a la vanguardia es la solución ideal para este sector.

10
Ubicaciones
5
Aplicaciones

Rendimiento Único para Procesos de Alta Exigencia

La confiabilidad y una sólida atención posventa son los requisitos clave de cualquier equipo en la industria del caucho. Desde pretrituradoras en seco y en húmedo, aplastadores y destrozadores hasta transportadores, Sumitomo Drive Technologies tiene soluciones específicamente diseñadas para todas las necesidades de transmisión de potencia; para ello, se centra en la confiabilidad, la seguridad y la productividad mejorada para minimizar el tiempo de inactividad operativo.

Características Clave

1
Diversificación
Línea completa de productos de alta potencia
2
Dedicación
Cumplimiento a estándares internacionales
3
Alta Eficiencia
Mayor capacidad en comparación a la competencia

Diferenciadores

24/7 Servicio
Soporte de atención para reparaciones y emergencias
2 Años
Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra
100 Ubicaciones
Fábricas, oficinas y centros de servicio en el mundo

Productos Relacionados

monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
Altax® Neo
Rango de Torque
1.56 Nm - 744 Nm
13.8 in-lbs - 6850 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Rango de potencia
2.2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 20:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
BEIER Variator
Beier®
Rango de potencia
0.37 kW - 149 kW
0.5 HP - 200 HP
SEISA GC Coupling
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor
Compower® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.2 kW - 1200 kW
2.7 HP - 1609 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1400:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
compower
Compower®
Rango de Torque
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1400:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Hedcon®
Rango de Torque
790 Nm - 82100 Nm
6992 in-lbs - 726646 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 100:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
パラマックス減速機
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Cyclo® (para Servomotores)

12 minutos de arco para un rango de reducción de juego de 6.

Torque pico permisible
29.7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 87:1
Juego entre dientes
6 minutos de arco (series de juego reducido)
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motor - N-260L_Foot Mounting
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
ALTAX® Neo (Motor Integrado)
Rango de potencia
40 W - 3.7 kW
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1

"La calidad y la atención posventa de Sumitomo son buenas; no tenemos ningún problema con la línea Paramax®".

Chen-san, Gerente General de Chumphon Mill
Tailandia

"La mayoría de los clientes prefiere reductores de carcasa partida, y por tal razón nosotros elegimos Paramax®. La mayoría de los consumidores finales está satisfechos con la calidad y la durabilidad de los productos Sumitomo".

Benny-san, Gerente General
Indonesia

"Teníamos problemas con la calidad de los reductores hasta que comenzamos a usar la serie Paramax®; desde entonces, sólo especificamos a Sumitomo en nuestros proyectos".

O-san, Gerente de Ingeniería del Grupo
Tailandia