Permanent Magnet Synchronous Motor
Motores

Motor Síncrono

Motor Síncrono de Imanes Permanentes IE5 con Brida C

Vista general

Nuestros motores de imanes permanentes están diseñados para alcanzar una eficiencia ultra-premium (IE5) manteniendo un formato compacto y duradero.

Combinando lo mejor de los diseños de servomotores sin escobillas y motores de inducción de CA, nuestro motor síncrono ofrece:

Compatibilidad estándar con Brida C
Diseñado para niveles de ruido bajos, mejorando entornos de trabajo
Protección IP55, construcción Totalmente Cerrada con Ventilación Externa (TEFC)

 

1 a 20 HP con tamaños de marco específicos (ej. 143/145TC a 213TC/215TC)
460V, trifásico, compatible con 50/60 Hz
1800 RPM para Operación Estándar
Rendimiento mantenido por encima del 95% de eficiencia
Aislamiento Clase F con elevación de temperatura Clase B
Cumple con los límites de vibración IEC 60034-14 para motores eléctricos
Dimensiones alineadas con estándares brida C de NEMA
Opciones de cuerpo redondo y sin patas están disponibles

 

Productos Relacionados

Motor - N-260L_Foot Mounting
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount