Azúcar

La línea de Reductores Sumitomo es sinónimo de confiabilidad, robustez y eficiencia para todas las fases de un Ingenio Azucarero. Asimismo, contamos con la red de ingenieros de ventas más preparada de Latinoamérica y somos el fabricante de transmisión de potencia con más centros de ensamble en la región.

Sumitomo Drive Technologies tiene el respaldo de un conglomerado global que ofrece tecnología alemana con innovación japonesa y expertiz Americano.

11
Aplicaciones
8
Productos

Características Claves

1
Amplia Gama
Productos para todas las necesidades del sector sucroenergético.
2
Mayor Productividad
Sumitomo ofrece una línea de productos altamente confiables y garantiza un mínimo mantenimiento.
3
Soluciones Exclusivas
Nuestra línea Cyclo ofrece un 500 de sobrecarga momentánea, lo que significa el doble que la competencia.

Diferenciadores

2 Años
Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra.
500 %
Capacidad de sobrecarga de impacto de las unidades Cyclo.
24/7 Servicio
Soporte de atención para reparaciones y emergencias.

Industria Azucarera

La Industria Azucarera exige confiabilidad, seguridad y calidad en transmisión de potencia. Sumitomo ofrece una línea completa de productos para todas las fases de producción de azúcar, etanol y generación de energía con bagazo y carbón. A lo largo de nuestra historia hemos proporcionado reductores y motorreductores con una confiabilidad comprobada alrededor del mundo.

azucar

industria azucarera v5.pdf

Productos Relacionados

monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multietapa - Horizontal
Rango de Torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 630:1
SEISA GC Coupling
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

Gearbox for Mill
Transmisión para Molinos

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
20:1 - 68:1
High Speed Gearbox
Transmisión para Alta Velocidad

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.15:1 - 31.99:1
パラマックス減速機
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
HSM Product Renders
HSM
Rango de Torque
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 25:1
banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motor - N-260L_Foot Mounting
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4
Rango de Torque
225 Nm - 17400 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Helical BUDDYBOX
Cyclo® Helical BuddyBox®
Rango de potencia
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Configuración de Ejes
Paralelo
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP