Tratamiento de Agua

Cuando la resistencia y fiabilidad son requisitos, Sumitomo Drive Technologies es la mejor opción.  Ya sea para el tratamiento de aguas residuales o el manejo de agua potable, elija Sumitomo para obtener una línea superior de transmisión de potencia para sus sistemas de manejo de agua. 

6
Productos
25
Aplicaciones

Manejo de Procesos del Agua

Sumitomo Drive Technologies reconoce los desafíos que las plantas de tratamiento de agua enfrentan a diario. Ya sea que suministre agua limpia y potable para sus clientes o trate el agua residual, necesita soluciones que funcionen de manera eficiente y confiable las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando el tiempo de inactividad es tan costoso como lo es en la industria del tratamiento de agua, elija a Sumitomo para obtener soluciones de reductores de velocidad y accionamiento que mantengan su planta en completo funcionamiento.

Diferenciadores

2 Años
Garantía Contra Defecto de Fabricación y Mano de Obra
500 %
Capacidad de Soporte de Carga de Choque en Reductores Cyclo
24/7 Servicio
Soporte de atención para reparaciones y emergencias
Miniatura

Industria Tratamiento de Aguas

Productos Relacionados

monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Hansen P4 Multietapa - Vertical
Rango de Torque
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3.55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multietapa - Horizontal
Rango de Torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 630:1
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Rango de potencia
2.2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 20:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
BEIER Variator
Beier®
Rango de potencia
0.37 kW - 149 kW
0.5 HP - 200 HP
SEISA GC Coupling
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

High Speed Gearbox
Transmisión para Alta Velocidad

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.15:1 - 31.99:1
COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor
Compower® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.2 kW - 1200 kW
2.7 HP - 1609 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1400:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
compower
Compower®
Rango de Torque
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1400:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Hedcon®
Rango de Torque
790 Nm - 82100 Nm
6992 in-lbs - 726646 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 100:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
パラマックス減速機
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
HSM Product Renders
HSM
Rango de Torque
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 25:1
banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motor - N-260L_Foot Mounting
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
Helical BUDDYBOX
Cyclo® Helical BuddyBox®
Rango de potencia
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Configuración de Ejes
Paralelo
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico

"Los reductores Paramax® se especificaron inicialmente para esta aplicación, por su disponibilidad para la obtención de piezas. No teníamos idea de que no se necesitarían repuestos. Las unidades Paramax® funcionan a menor temperatura, de manera más silenciosa y más confiable que lo que hemos visto en el pasado".

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Clearwater, FL

"Las unidades Cyclo nos brindaron el mejor rendimiento que cualquiera de las unidades de engranes que hemos tenido en esta planta. No solo notamos una reducción de un 40 % en el amperaje consumido en comparación con unidades anteriores, sino que observamos que nuestras mezcladoras distribuyen aguas residuales en todas las partes del tanque. Esto indica que las unidades Cyclo® consumen menos energía y, a su vez, suministran más torque que antes".

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Hillsborough County, FL