Aeropuertos

La confiabilidad y eficiencia garantizan que nuestros clientes y su equipaje lleguen a su destino a tiempo.  Los reductores Sumitomo continúan impulsando la industria aeroportuaria a nuevos niveles.

5
Productos
7
Aplicaciones

Aeropuertos y Manejo de Equipaje

Desde los más complejos sistemas de manejo de equipaje, bandas transportadoras hasta puentes aéreos, proporcionamos la línea superior en la industria para cada aplicación. Sumitomo Drive Technologies ofrece unidades estándares así como soluciones de ingeniería personalizada para todas las aplicaciones de logística aeroportuaria. Nuestras unidades de engranes son altamente eficientes y silenciosas, lo que las hace ideales para la industria aeroportuaria.

Diferenciadores

2 Años
Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra
500 %
Capacidad de sobrecarga de impacto de las unidades Cyclo
24/7 Servicio
Soporte de atención para reparaciones y emergencias
Miniatura

Industria Aeroportuaria

Productos Relacionados

monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 75 kW
0.13 HP - 100 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Rango de potencia
2.2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 20:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
HSM Product Renders
HSM
Rango de Torque
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 25:1
banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Cyclo® (para Servomotores)

12 minutos de arco para un rango de reducción de juego de 6.

Torque pico permisible
29.7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 87:1
Juego entre dientes
6 minutos de arco (series de juego reducido)
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motor - N-260L_Foot Mounting
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4
Rango de Torque
225 Nm - 17400 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Helical BUDDYBOX
Cyclo® Helical BuddyBox®
Rango de potencia
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Configuración de Ejes
Paralelo
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP