Induction Motor IE3 Asynchronous Motor
Motores

Motores de Inducción

Motor Asíncrono de Alta Eficiencia NEMA Premium con Brida C

Vista general

Diseñados para cumplir con los estándares NEMA Premium, estos motores reducen el consumo de energía mientras proporcionan un gran torque, funcionamiento suave y bajo mantenimiento.

Carcasa de aleación de aluminio 100% reciclable
Ventilador y cubierta de bajo ruido
Rodamientos de bolas blindados y libres de mantenimiento
Curva de torque Clase B de NEMA con requisitos de corriente de arranque más bajos
Factor de servicio de 1.15 para operación continua a 60 Hz
Aislamiento Clase F con elevación de temperatura Clase B
Adecuado para operar con inversores IGBT, factor de servicio de 1.0
Certificaciones: Reconocido por UL / Certificado CSA / Cumple con CE
Construcción totalmente cerrada con ventilación externa (TEFC)