Textil

Los reductores de Sumitomo brindan un control rápido, consistente y detallado a sus operaciones textiles para que funcionen sin inconvenientes ni demora alguna.

24/7
Servicio
100
Ubicaciones

Soluciones Rápidas, Confiables y Precisas

En el entorno productivo actual de aplicaciones altamente especializadas, usted necesita componentes rápidos, confiables y extremadamente precisos. Esto ocurre particularmente en la industria textil, donde se requiere alta calidad y consistencia en todas las aplicaciones. Sumitomo Drive Technologies ofrece esas soluciones que prosperan en entornos rigurosos de la industria textil.

Productos Relacionados

monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Fine Cyclo® Serie D

Reductor de alta precisión con la más alta densidad de par en una sola etapa

Torque pico permisible
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo UA-Series

Reductores de doble etapa, alta precisión y alta densidad de par

Torque pico permisible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Rango de relación de velocidad
60:1 - 283:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
Configuración de Ejes
Concéntrico
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo® Serie T

Reductores de doble etapa y alta precisión

Torque pico permisible
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
81:1 - 171:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
Altax® Neo
Rango de Torque
1.56 Nm - 744 Nm
13.8 in-lbs - 6850 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
パラマックス減速機
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
FC-A45G
Fine Cyclo® Serie A Tipo FC

Kit de Reducción de Alta Precisión sin Rodamientos de Salida

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Prest® Neo
Rango de potencia
40 W - 2.2 kW
0.13 HP - 3 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 200:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Cyclo® (para Servomotores)

12 minutos de arco para un rango de reducción de juego de 6.

Torque pico permisible
29.7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 87:1
Juego entre dientes
6 minutos de arco (series de juego reducido)
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motor - N-260L_Foot Mounting
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo® Serie W

Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa integrada.

Torque pico permisible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Rango de relación de velocidad
64:1 - 87:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
IB Series - P1 Type
IB Precision Tipo P1

Reductor de ángulo recto de alta precisión con bajo backlash y bajo torque

Torque pico permisible
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3.7:1 - 81:1
Juego entre dientes
<3 arcmin / <15 arcmin
IB P2 by Sumitomo Drive Technologies
IB Precision Tipo P2

Low backlash, high torque precision gearbox

Torque pico permisible
900 Nm - 3000 Nm
7966 in-lbs - 26552 in-lbs
Rango de relación de velocidad
4:1 - 100:1
Juego entre dientes
<3 arcmin bajo torque
IB Precision Tipo PK1

Reductor de ángulo recto de alta precisión con bajo backlash y bajo torque

Torque pico permisible
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 243:1
Juego entre dientes
<6 arcmin / <15 arcmin
Helical BUDDYBOX
Cyclo® Helical BuddyBox®
Rango de potencia
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Configuración de Ejes
Paralelo
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
F4CF-C35
Fine Cyclo® Serie C

Reductor compacto con eje hueco

Torque pico permisible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
ALTAX® Neo (Motor Integrado)
Rango de potencia
40 W - 3.7 kW
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1

"Hasta donde pudimos determinar, no hay otros regímenes relacionados directamente para lograr este control detallado del hilo de manera tan conveniente, tan económica y tan rentable".

Fabricante Textil
Montréal, Canadá

"Necesitamos alta precisión para mantener las relaciones de velocidad entre los componentes críticos de las máquinas. Las relaciones de velocidad se bloquean mediante relaciones de transmisión entre unidades de transmisión de potencia. Pero debemos ser capaces de variar la velocidad de la bobinadora de forma independiente y con la precisión suficiente para tener un buen control de la densidad del paquete y de la tensión del hilo. Sumitomo logra esto de manera muy conveniente, económica y rentable".

Fabricante Textil
Laval, Canada