Agricultura

Con los transmisores de potencia Sumitomo trabaja por amplios periodos de tiempo sin demoras ni desperdicio energético en tus procesos agroindustriales.

6
Productos
7
Aplicaciones

Meosa con Sumitomo

Durante los procesos agrícolas es necesario de una alta demanda de torque, el cual brinde confiabilidad y precisión en los largos periodos de trabajo. 

Características Claves

1
Negocio
Infraestructura global confiable
2
Producción
Centros de ensamble interconectados a nivel mundial
3
Reparación
Expertos en servicios y reparaciones en planta y sitio
4
Eficiencia
Reducción del consumo de energía en plantas productoras
5
Innovación
Calidad japonesa para el sector agro-alimentario
6
Satisfacción
Usuarios líderes en el sector ya optaron por Sumitomo

Diferenciadores

500 %
Capacidad de Soporte de Carga de Choque en Reductores Cyclo
2 Años
Garantía Contra Defecto de Fabricación y Mano de Obra
サムネイル

Industria Agroalimentaria

Productos Relacionados

Fortress® Stainless Steel
Rango de Torque
26 Nm - 223 Nm
230 in-lbs - 1970 in-lbs
Rango de relación de velocidad
7:1 - 60:1
monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems
Cyclo® Overhead Drive
Rango de potencia
75 W - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
ASTERO® Gearmotors - Reliable and efficient gearmotors for a wide range of industrial applications
Astero®
Rango de potencia
6 W - 90 W
0.01 HP - 0.11 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 200:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
Altax® Neo
Rango de Torque
1.56 Nm - 744 Nm
13.8 in-lbs - 6850 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Rango de potencia
2.2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 20:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque)
Rango de potencia
0.2 kW - 30 kW
0.25 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Cyclo® (con Limitador de Torque)
Rango de Torque
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
SEISA GC Coupling
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

Gearbox for Mill
Transmisión para Molinos

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
20:1 - 68:1
パラマックス減速機
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
Prest® Neo
Rango de potencia
40 W - 2.2 kW
0.13 HP - 3 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 200:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
HSM Product Renders
HSM
Rango de Torque
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 25:1
banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motor - N-260L_Foot Mounting
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
ALTAX® Neo (Motor Integrado)
Rango de potencia
40 W - 3.7 kW
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1

Nuestros clientes han recibido muy bien a la marca, los equipos tienen muy buena calidad, así como los tiempos de respuesta y entrega han sido satisfactorios. Nos hemos sentido cobijados por el equipo de Sumitomo

Ing. Víctor Gil
MEOSA