Automotriz

Sumitomo es el aliado estratégico que cualquier armadora automotriz requiere tener. Por tal razón, es que estamos comprometidos en brindarles la más alta y confiable solución a nuestros clientes.

Más de 80 años nos han caracterizado por ser una empresa innovadora que siempre ha estado a la vanguardia de la alta exigencia en el ahorro de energía y en la mejora continua de los procesos, desde bandas transportadoras hasta la robótica.

10
Plantas
12
Aplicaciones

Ensambladoras Automotrices

Algunos de los objetivos más comunes de las plantas automotrices son: el aumento de la eficacia de la línea, la reducción de tiempos muertos, la disminución de costos de producción, e idealmente, el logro de los tres a la vez. Los reductores de Sumitomo Drive Technologies son altamente eficientes y compactos, lo que aumenta de manera significativa la productividad y el ahorro de energía.

Además, ofrecemos la línea Motion Control Drive, como los Fine Cyclo® e IB-Precision, que comúnmente se usan en robots industriales o para paletizar tarimas y equipos.

Diferenciadores

2 Años
Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra
500 %
Capacidad de sobrecarga de impacto de las unidades Cyclo
24/7 Servicio
Soporte de atención para reparaciones y emergencias
Miniatura

Industria Automotriz

Productos Relacionados

monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems
Cyclo® Overhead Drive
Rango de potencia
75 W - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Fine Cyclo® Serie D

Reductor de alta precisión con la más alta densidad de par en una sola etapa

Torque pico permisible
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo UA-Series

Reductores de doble etapa, alta precisión y alta densidad de par

Torque pico permisible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Rango de relación de velocidad
60:1 - 283:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
Configuración de Ejes
Concéntrico
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo® Serie T

Reductores de doble etapa y alta precisión

Torque pico permisible
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
81:1 - 171:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
ASTERO® Gearmotors - Reliable and efficient gearmotors for a wide range of industrial applications
Astero®
Rango de potencia
6 W - 90 W
0.01 HP - 0.11 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 200:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
Altax® Neo
Rango de Torque
1.56 Nm - 744 Nm
13.8 in-lbs - 6850 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Rango de potencia
2.2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 20:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
SEISA GC Coupling
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

パラマックス減速機
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
Prest® Neo
Rango de potencia
40 W - 2.2 kW
0.13 HP - 3 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 200:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo® Serie A Tipo F3C

Reductor de alta precisión y eje sólido

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Cyclo® (para Servomotores)

12 minutos de arco para un rango de reducción de juego de 6.

Torque pico permisible
29.7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 87:1
Juego entre dientes
6 minutos de arco (series de juego reducido)
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motor - N-260L_Foot Mounting
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo® Serie W

Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa integrada.

Torque pico permisible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Rango de relación de velocidad
64:1 - 87:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
ALTAX® Neo (Motor Integrado)
Rango de potencia
40 W - 3.7 kW
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico

“En un inicio uno de nuestros principales clientes nos presentó la marca Sumitomo mediante sus especificaciones, esto debido a que confiaban absolutamente en el desempeño de sus productos colineales y de ángulo recto. Este tipo de experiencias les hizo tener como norma la marca Sumitomo. Por dicha razón, nosotros empezamos a comprar Sumitomo para muchas aplicaciones demandantes y hasta la fecha, no hemos tenido falla alguna o algún reclamo de garantía.”

Fabricante de Elevadores para Ensambladoras Automotrices
El Segundo, CA

“En base a las experiencias con la marca, puedo decir con honestidad que Sumitomo se ganó nuestra lealtad gracias al suministro confiable de motorreductores de alta calidad y sobretodo la capacidad de apoyarnos en nuestras iniciativas de desarrollo de nuevos productos. La maximización de resultados en base a la inversión original, ha hecho que nuestra alianza sea vital para continuar con nuestro liderazgo en el mercado.”

Fabricante de Piezas Automotrices
Loveland, OH