Fulltext search
Horsepower Range (Imperial) » From value
Horsepower Range (Imperial) » To value
Product Category
Motorreductores -Altax® --Altax® Neo (Motor Integrado) -Astero® --Astero® (Motor Integrado) -BuddyBox® --Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 (Motor Integrado) --Cyclo® Bevel BuddyBox® 5 (Motor Integrado) --Cyclo® Bevel BuddyBox® H (Motor Integrado) --Helical BuddyBox® (Motor Integrado) -Compower® --Compower® (Motor Integrado) -Cyclo® --Cyclo® (Motor Integrado) --Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque) --Cyclo® (Overhead Conveyor Drive) -Hyponic® --Hyponic® (Motor Integrado) -Paramax® --Paramax® (Motor Integrado) -Prest® Neo --Prest® Neo (Motor Integrado) -Rhytax® --Rhytax® (Motor Integrado) -SKK --SKK (Motor Integrado) Hydraulic Products Reductores -Altax® --Altax® Neo -BuddyBox® --Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 --Helical BuddyBox® Reducer --Cyclo® Bevel BuddyBox® 5 -Compower® --Compower® -Cyclo® --Cyclo® --Cyclo® (con Limitador de Torque) -Fortress® Stainless Steel -Hansen --Hansen M4 ACC --Hansen P4 Multietapa - Horizontal --Hansen P4 Multietapa - Vertical --Hansen P4 Simple Reducción --Hansen P4 UniMiner -Hedcon® --Hedcon® -HSM --HSM -Paramax® --Paramax® --Paramax® 10 --Paramax® SFC (Ventilación) --Paramax® SEB (Extrusión) --Paramax® SCC (Grúas) --Paramax® Y (Aceite de Palma) --Paramax® Drop-In Motion Control -Fine Cyclo® --Fine Cyclo® Serie A Tipo FC --Fine Cyclo® Serie A Tipo F1C --Fine Cyclo® Serie A Tipo F2C --Fine Cyclo® Serie A Tipo F3C --Fine Cyclo® Serie C --Fine Cyclo® Serie D --Fine Cyclo® Serie UA --Fine Cyclo® Serie T --Fine Cyclo® Serie W -IB Precision --IB Precision Tipo P1 --IB Precision Tipo P2 --IB Precision Tipo PK1 --IB Precision Tipo PE -Servo --Servo Reductores Especiales -Reductores Industriales --Transmisión para Turbo Compresores --Transmisión para Acería --Transmisión para Resinas --Transmisión para Aplicaciones de Baja Velocidad --Transmisión para Bombas --Transmisión para Papel --Transmisión para Molinos --Transmisión para Alta Velocidad --Transmisión para Transportadores Industriales -Reductores Centrífugos --Línea ZS --Línea ZSP --Línea ZP Variadores Integrados -Beier® --Beier® Variadores de Frecuencia -HF-430NEO --Inverter HF-430NEO Series -Invertek Variable Frequency Drives --Elevator Variable Frequency Drive --Invertek Optidrive E3 --Invertek Optidrive P2 --Optidrive E3 - Single Drive --Optidrive for Marine Applications -SF-520 Series --SF-520 Series -HF-520/HF-X20 Series --HF-520/HF-X20 Series -HF-430α Series --HF-430α Series -CAI Series --CAI Series Motores -Motores --Motores Coples -Seisa GC --Seisa GC -DC --DC -SF --SF Monitoreo -CycloSmart® -CycloSmart®
Shaft Configuration
Concéntrico Paralelo Ángulo Recto
Mounting Configuration
Universal Horizontal Recto Vertical
Output Shaft
Eje Hueco (Flecha Hueca) Eje (Flecha)
Power Source
Monofásico Trifásico
Search Keywords
9060 BBB BBB-H BBB4, Reducer, Gearmotor, BBB BBB5 CAI compower, seisa, planetary Cyclo Cyclo, Gearmotor DC DCカップリング eixo paralelo Fine Cyclo, Precision, Zero backlash FORK GB, redutores industriais, redutores Gear Motor gearbox Gearmotor GM hansen HBB HF430α HF520 HIT Hシリーズ IB PARAMAX PE Prest Neo Reducer redutor industrial SCC SEB SEM(7536) servo SF SF520 SFC SFカップリング SKK Stainless, Hyponic, Food and Beverage Sumitomo test アステロ アルタックス インバータ ウォーム カップリング ギヤカップリング ギヤモータ クレーン クーリングタワー コンパワー サイクロ サーボ サーボモータ セイサ セイサGCカップリング センサレスベクトル トルクリミッタ ハイポニック ハイポニック減速機 バイエル バディボックス パラマックス ヘッドコン ベベルバディボックス モータ ライタックス レデューサ 押出機 曲線板 減速機 遊星 GC SEM SSM
Horsepower Range (Metric) » From value
Horsepower Range (Metric) » To value
Allowable Peak Torque (Imperial) » From value
Allowable Peak Torque (Imperial) » To value
Allowable Peak Torque (Metric) » From value
Allowable Peak Torque (Metric) » To value
Torque Range (Imperial) » From value
Torque Range (Imperial) » To value
Torque Range (Metric) » From value
Torque Range (Metric) » To value
Backlash Category
0 arc min 3-15 arc min 15+ arc min
Brand Name
Apply