Banda transportadora

Año:
2025
Industry:

Aeropuerto

banda transportadora

En resumen:

Se cambió un equipo con fallas y fugas constantes por un BBB4 más robusto.

Problema:
Fugas de Aceite y paradas continuas para reparar el equipo.

Solución:
Equipo BBB4.


A Detalle:

Un aeropuerto nunca descansa, y para que funcione adecuadamente todos los equipos que trabajan en él deben de funcionar al 100% todo el tiempo, lo cual no era el caso de los reductores que anteriormente utilizaban en las bandas transportadoras de este cliente.

Fallas, fugas y paros constantes cada 6 meses los llevaron a buscar alternativas. Al acercarse con nosotros les ofrecimos un BBB4 para solucionar los problemas de su aplicación, y que hasta el momento no ha presentado fallas, fugas, ni paradas, superando sin problemas las pruebas que solían presentar problemas con su reductor anterior.

A raíz de este caso se han seguido adquiriendo equipos de Sumitomo para otras bandas transportadoras del mismo aeropuerto, actualmente contando con más de 15 equipos nuestros.

Productos Relacionados

BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4
Rango de Torque
225 Nm - 17400 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1