Picador de caña

Año:
2024
Industry:

Alimentos y bebidas

pica

En Resumen:

Se realizó una revisión preventiva a equipos así como una reparación en campo.

Problema:
Reparar de manera más confiable el equipo PHA9050P12-RL-2, evitando fugas de aceite contante.

Solución:
Reparación por medio de un técnico de campo de Sumitomo.


A Detalle:

Esta planta ha sido un cliente predilecto de nuestros productos por más de una década, con más del 80% de sus necesidades de transmisión de potencia firmadas por Sumitomo, acercándose con cada cambio y actualización cada vez más al 100%.

Gracias a esta relación tan duradera se les propuso un programa de reparación y revisión de equipos, ya que muchos de los equipos con los que cuentan están ahí desde su inauguración, y a pesar de no haber presentado ninguna falla en más de 10 años, el mantenimiento preventivo comienza a volverse cada vez más necesario para seguir manteniendo a la operación en funcionamiento y sin paros repentinos.

Como parte de este programa se hizo la reparación en sitio de un equipo Paramax, así como la revisión de diversos equipos adicionales con los que cuenta la planta.

Productos Relacionados

PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto