São Paulo, Brasil

Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil, Ltda.

Rodovia do Açúcar, km 26, S/N
Jardim Oliveira
Itu-SP
13312-500
Brasil
Tel: +55 11 4403-9292
24 hr: 5511 44039292
Email: [email protected]
  • Manufactura
  • Ensamble
  • Oficina de Ventas
  • Centro de Servicio

Sumitomo Drive Technologies comenzó sus operaciones en Brasil en la década de 1970, ofrecía productos y servicios a una gran variedad de industrias, con un enfoque inicial en la industria del acero. Gracias a nuestros clientes, nos hemos convertido en el proveedor preferido en el mercado de transmisión de potencia, y a lo largo de los años, hemos expandido nuestra presencia en diferentes mercados. Ya sea que se dedique a la industria de minería, acero, granos, carne o aves, Sumitomo tiene la solución para usted de una amplia gama de productos: Paramax®, Cyclo®, Hansen, Bevel BuddyBox®, Hyponic®, HSM, Altax® Neo, Astero®, Fine Cyclo®, IB Series P1, Prest® Neo y Cyclo® Servo 6000.

Con nuestra inversión continua en Brasil, en 2011 abrimos una nueva planta de fabricación en la ciudad de Itu, São Paulo. En esta nueva ubicación se produce la línea tradicional de reductores Paramax® y también se ensambla nuestra línea de productos Cyclo®. Además, la planta de Itu también ofrece soporte de productos, que incluye servicio de mantenimiento a muchas marcas que no pertenecen a Sumitomo.

Características Claves

1
Ubicación
En la ciudad de Itu, São Paulo, nuestra nueva planta tiene un área de producción de 20,000 m².
2
Especialización
Fábrica de reductores industriales medianos y grandes para la línea Paramax 9000 y ensambla la línea de productos Cyclo.
3
Reductores Especiales
Gran flexibilidad de ingeniería y producción local, diseñamos y fabricamos reductores personalizados para una gran variedad de aplicaciones.
4
Soporte de Productos
Tenemos una infraestructura moderna, ofrecemos soporte de productos estándares de Sumitomo y productos multimarcas.
5
Reductoras Intercambiables
Soluciones de reductores intercambiables (adaptaciones) para productos de las mismas dimensiones como unidades existentes de otras marcas.
6
Amplio Rango de Productos
Una amplia cartera de productos, desde motorreductores pequeños hasta reductores especiales grandes, tenemos la solución para su aplicación.