Variadores Integrados
Beier®
Brinda no sólo rangos de velocidad ajustables sino también velocidades de salida extremadamente bajas
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
- Su mecanismo aumenta la capacidad de carga momentánea, debido a que permite que la carga se distribuya.
- Desgaste extremadamente bajo en los discos de fricción para una excelente durabilidad.
| Eje de salida | Eje sólido |
| Direcciones de eje de salida | Horizontal, vertical descendente, vertical ascendente |
| Estilo de montaje | Montado de pata (pedestal), brida y top mount |
| Tamaños de carcasa | 26 |
| Rango de control de la velocidad |
1:4 (tipo A, tipo B) :10 (tipo D) |
| Torque |
Las características intermediarias de torque constante y salida constante (tipo A, tipo D) Características de salida constante (tipo D) |
| Potencia del motor | 1/2 HP - 200 HP (0.37 kW - 149 kW) |
| Tipos de motor | Trifásico, Alta Eficiencia |
Diferenciadores
3
tipos
Cada uno con diferentes relaciones de engranes y torque de salida
200
HP
Rango máximo de potencia del motor
26
modelos
Tamaños de carcasa disponibles
Características Clave
1
Alta Capacidad de Carga
El mecanismo de transmisión de fricción único consiste en múltiples discos de fricción delgados que permiten lograr una capacidad de carga más alta gracias a los múltiples puntos de contacto de presión, que resultan en una presión de superficie más baja.
2
Soporta Sobrecargas
Los puntos de contacto transmiten energía en un estado similar a una fricción fluida. Aún bajo algunas condiciones de sobrecarga, se evita el contacto entre metales, ya que la capa de aceite no se romperá.
3
Larga Duración
Los discos de fricción se fabrican con acero de aleación especial resistente al desgaste con alta resistencia a la fatiga. El diseño está realizado de tal manera que la capa de aceite siempre se mantiene en la superficie de contacto, lo que resulta a un desgaste muy bajo en los discos de fricción, lo que a su vez lleva a una durabilidad excelente.