Reductores
Compower®
Reductor planetario, compacto y que ofrece un alto torque
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
- Los ángulos de presión de 27° dan como resultado una mayor resistencia de los engranes, así como la capacidad de soportar cargas de impacto pesadas.
- Diseño para brindar un torque rígido en espacio compacto.
- El diseño modular permite que la unidad sea compatible con diferentes configuraciones usando solo una cantidad mínima de piezas.
| Eje de salida | Eje hueco, eje sólido |
| Direcciones de eje de salida | Horizontal, vertical descendente, vertical ascendente |
| Estilo de montaje | Montado de pata (pedestal), brida y eje (opcional) |
| Tamaño de carcasa | 26 tamaños |
| Rango de reducción | 5:1 - 1400:1 |
| Torque nominal | 460 - 736,000 N⋅m |
Diferenciadores
27
grados
Los ángulos de presión dan como resultado mayor resistencia en la fuerza de los engranes
+
compacto
La longitud total ha sido drásticamente reducida
26
tamaños
Las piezas intercambiables permiten compatibilidad con múltiples configuraciones
Características Clave
1
Múltiples Métodos de Montaje
Los métodos disponibles incluyen: montaje de pata (pedestal), brida y eje.
2
Unidad de Accionamiento
Reductor y motor integrados para un diseño compacto. Sin necesidad de una alineación de motor o fabricación de bases.
3
Altamente Compacto
El diseño único de engranes planetarios permiten una distribución óptima. El diámetro delgado externo permite alcanzar una transmisión superior de torque.
4
Alta Resistencia y Rigidez
El uso de los ángulos de presión de los engranes de un máximo de 27° da como resultado un aumento drástico en la resistencia de los engranes, y la capacidad de soportar cargas de impacto pesadas.