Servo 1
Servo 2
Servo 4
Servo 5
Servo 1
Servo 2
Servo 4
Servo 5
Motion Control

Cyclo® (para Servomotores)

El reductor ofrece alta resistencia y rigidez, gracias a su mecanismo Cyclo®

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Vista general

  • Nuestro reductor Cyclo® con brida para servomotores.
  • Utiliza nuestro mecanismo Cyclo® por su durabilidad y larga vida útil.

Dos series:

  • De juego estándar.
  • De juego reducido: 6 arcos minuto (12 arcos minuto para un relación de reducción de 6:1).

 

Serie de juego estándar

Torque máximo permitido 29.7 - 1370 N⋅m
Capacidad del motor .27 HP - 12 HP (0.2 kW - 9.0 kW)
Direcciones de eje de salida Montaje en cualquier dirección (horizontal, vertical descendente, vertical ascendente)
Estilo de montaje Montado en patas y brida
Tamaño de carcasa 12 tamaños
Relación de reducción 6:1 - 87:1

Serie de juego reducido

Juego reducido 6 arcos minuto (12 arcos minuto para un relación de reducción de 6:1)
Torque máximo permitido 29.7 - 630 N⋅m
Capacidad del motor .27 HP - 6.7 HP (0.2 kW - 5.0 kW)
Direcciones de eje de salida Montaje en cualquier dirección (horizontal, vertical descendente, vertical ascendente)
Estilo de montaje Montado en patas y brida
Tamaño de carcasa 4 tamaños
Relación de reducción 6:1 - 29:1

Productos Relacionados

servo hyponic
Servo Hyponic®
Servo Bevel Buddybox® 4
Configuración de Ejes
Ángulo Recto