Reductores
Hedcon®
Sistema de engranes sinfín corona de alta resistencia y eficiencia
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
- Bajo coeficiente de fricción en el engranaje para lograr alta eficiencia.
- Alimentado por engranes sinfín de larga duración.
- Mínima fluctuación de velocidad con bajo ruido y baja vibración.
- Liviano y compacto pertinente a su alta capacidad de carga.
| Eje de salida | Eje hueco, eje sólido |
| Direcciones de eje de salida | Horizontal, vertical ascendente, vertical descendente |
| Tamaño de carcasa | 11 tamaños |
| Rango de reducción | 5:1 - 100:1 |
| Torque nominal | 790 - 82,100 N⋅m |
Diferenciadores
82,100
Nm
Torque máximo nominal
11
tipos
Tamaños disponibles
2
opciones
De ejes disponibles, alimentado por engranes sinfín corona de larga duración
Características Clave
1
Alta Capacidad de Carga
El engrane sinfín corona con forma de reloj de arena permite que toda la superficie dentada se acople de manera efectiva contra un área más grande de la rueda de engranaje, lo que resulta en una mayor capacidad de carga.
2
Alta Eficiencia
Alta eficiencia que resulta de un ángulo grande entre la línea de contacto y la dirección de deslizamiento. Como tal, se forma con facilidad una película lubricante en la superficie dentada, lo que da como resultado un coeficiente de fricción pequeño de los engranes.
3
Larga Duración
La rueda se fabrica con material de acero carburizado de alta calidad y una fundición especial de bronce de fósforo para proporcionar alta resistencia al desgaste y a los problemas de tracción, lo que da como resultado un producto de larga duración.
4
Mínima Fluctuación de Velocidad
Con más dientes en el sistema de engranes, y un perfil de dientes preciso, se consigue un funcionamiento silencioso mientras se logra menos fluctuación de la velocidad.
5
Compacto y Liviano
Valor nominal alto y diseño compacto pertinente a su alta capacidad de carga.
6
Característica de Bloqueo Automático
Cuando el rango de reducción supera los 50, se logra seguridad a través de nuestra característica de bloqueo automático, en combinación con el freno del motor.
7
Nivel de Precisión
Puede fabricarse con especificaciones de juego reducido.
8
Conexión Directa al Reductor Cyclo
Los mayores rangos de reducción pueden fabricarse, con nuestro reductor Cyclo® conectado directamente a la etapa de entrada.