Reductores
HSM
Reductor de Velocidad Montado en Eje Helicoidal (HSM)
Vista general
El Helical Shaft Mount (HSM) de Sumitomo es uno de los productos más populares de nuestra cartera.
- Bujes Taper-Grip® sin llave
- Engranes con ángulos de presión de 25°
- Opción de paro de emergencia integrado
- Rodamientos de baleros para trabajo pesado de máxima resistencia y vida útil prolongada
- Disponible en Screw-Conveyor con estándares CEMA
| Eje de salida | Eje hueco con cuñero, Taper-Grip®, Screw-Conveyor |
| Estilo de montaje |
Eje hueco |
| Tamaños | 11 tamaños de carcasa |
| Relación de reducción | de 5:1 a 25:1 |
| Potencia | de 1/4 a 300 HP (0.20 kW a 220 kW) |
| Torque nominal | hasta 389,432 lb•in (44,051 N•m) |
| Estándar del motor | CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA |
Reductor de Velocidad Montado en Eje de Engranes Helicoidales (HSM)
El reductor de velocidad montado en eje de engranes helicoidales (HSM) incluye bujes Taper-Grip® de acero, sin llave, para facilitar el montaje, y también la opción de buje con llave tradicional.
Diferenciadores
1
Millón
De unidades vendidas en nuestro historial
0.01
%
Reclamaciones de garantía
80
años
De experiencia en ingeniería de Sumitomo
Caracteríctiscas Principales
1
Confiabilidad
Piñones y ejes de entrada integrados que ofrecen durabilidad y resistencia
2
Buje Taper Grip®
Montaje sin llave simple y fácil de extraer
3
Diseño del Reductor
Fabricado con hierro fundido gris, perforado con exactitud para asegurar un ensamble preciso