Variadores de Frecuencia
Inversor serie HF-430NEO
Con pantalla de cristal líquido para una operación más clara.
Vista general
La serie de inversores HF-430 es ahora mucho mas fácil de usar! El inversor de alto rendimiento HF-430NEO ofrece:
- Pantalla de cristal líquido para una operación más clara.
- Poderosa operación para el motorreductor.
- Sencilla copia de datos hacia múltiples inversores.
- Control vectorial sin sensor para asegurar el inicio del motorreductor.
- Filtro de ruido integrado que reduce el ruido.
- Cumple con el estándar d2G4.
| Motor aplicable | 5.5 kW - 55 kW |
| Control vectorial sin sensor | |
| Cumple con el estándar d2G4 | |
| Compatible con los estándares globales | |
Características
1
Pantalla de cristal líquido para una operación más clara
Intuitiva y fácil de usar pantalla LCD como estándar para operación.
Monitoree, marque o revise fácilmente datos operacionales y parámetros.
Monitoree, marque o revise fácilmente datos operacionales y parámetros.
2
Poderosa operación para el motorreductor
El control vectorial sin sensor provee de un alto torque inicial y alto rendimiento.
(Torque inicial de 150% o superior)
(Torque inicial de 150% o superior)
3
Sencilla copia de datos hacia múltiples inversores
El panel de operación es removible y la memoria está integrada. La información de los parámetros puede ser copiada a multiples inversores, lo que permite a los usuarios remplazar inversores en poco tiempo.
4
Casete opcional
Los casetes opcionales pueden ser conectados fácilmente al HF-430NEO.
Oción de comunicación con casetes opcionales y entrada/salida análogas.
Entrada/salida análogas : P1-AG
Comunicación : PROFIBUS, PROFINET, CC-Link
Oción de comunicación con casetes opcionales y entrada/salida análogas.
Entrada/salida análogas : P1-AG
Comunicación : PROFIBUS, PROFINET, CC-Link
5
Bajo mantenimiento
Componentes de larga duración son usados en los condensadores de suavizado y los ventiladores de enfriamiento (diseñados para 10 años de vida).
Puede revisar los tiempos de mantenimiento mediante las señales de notificación de vida.
Puede revisar los tiempos de mantenimiento mediante las señales de notificación de vida.
¿Qué tipo de lubricación requieren los equipos Cyclo®?
Lubricación por grasa y aceite, dependiendo el tamaño de la unidad.