Motores
Motores
Motores con montaje de pedestal y brida
Vista general
Portafolio de motores:
- Fabricamos y vendemos motores autónomos
- Ofrecemos una amplia variedad de motores
Diferentes tipos de motores:
- Motores trifásicos
- Motores trifásicos de eficiencia premium
- Motores trifásicos premium para inversores
- Motores AF para inversores
- Motores AF a prueba de explosión para inversores
- Motores trifásicos de eficiencia premium conforme con especificaciones internacionales
- Motores para suministros energéticos comerciales
| Estilo de montaje | Montado de brida y de pata (pedestal) |
| Capacidad | 0.2 kW - 55 kW |
- Motores para inversores
| Estilo de montaje | Montado de brida y de pata (pedestal) |
| Capacidad | 0.1 kW - 55 kW |
Línea de Motores
1
Motores Trifásicos
0.2 kW - 0.4 kW
2
Motores Trifásicos de Eficiencia Premium
0.75 kW - 55 kW
3
Motores AF para Inversores
0.1 kW - 0.4 kW
4
Motores Trifásicos Premium para Inversores
0.75 kW - 55 kW
5
Motores AF a Prueba de Explosión para Inversores
0.2 kW - 55 kW
6
Motores Trifásicos de Eficiencia Premium (Especificaciones Internacionales)
0.75 kW - 55 kW