Rhytax® (Motor Integrado)

Motorreductor de ángulo recto con engranes cónicos

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
  • Bajo ruido debido a los engranes helicoidales del alto rango de contacto en la etapa de entrada
  • Carcasa diseñada específicamente para cada modelo y configuración
  • Múltiples configuraciones de montaje disponibles para satisfacer sus necesidades de aplicación

Diferenciadores

13 tamaños
Diferentes tipos de carcasas para las necesidades de montaje en ángulo recto
8,450 N.m
Torque máximo de la línea, lo que equivale a 74,788 lb.in
1,750 rpm
Las velocidades de entrada son: 50, 720, 980, 1,450 y 1,750 rpm

Características Clave

Calidad en Carcasa
Caja de engranes de hierro fundido, lo que permite una mayor calidad en el desempeño del motorreductor.
Diversidad de Opciones
Motor con inversor, motor con freno, etc. Brazo tensor (2 tipos), flecha en ambos ejes.
Tratamiento Térmico Carburizado
Engrane de acero aleación cromo molibdeno de alta rudeza y lubricación de aceite.
Rango de Torque Elevado
Trabajo duro y pesado asegurado en un diseño alineado y compacto.