Alimentos y Bebidas

Sumitomo satisface los requerimientos únicos de esta industria a diferencia de cualquier otro fabricante, con una línea de productos que le ofrecen:

  • Equipos libre de mantenimiento
  • Precisión y rapidez
  • Sanidad y productos seguros
  • Aplicaciones de grado alimenticio
  • Aplicaciones lavables de alta presión
19
Productos
16
Aplicaciones

Panifresh con Sumitomo

Sumitomo Drive Technologies siempre a la vanguardia en Alimentos y Bebidas tiene beneficios incomparables, qué mejor que nuestros clientes que los viven día a día.

Características Claves

Negocio
Infraestructura global confiable
Producción
Centros de ensamble interconectados a nivel mundial
Reparación
Expertos en servicio y reparación en planta y sitio
Eficiencia
Reducción del consumo de energía en plantas productoras
Innovación
Calidad japonesa para el sector agro-alimentario
Satisfacción
Usuarios líderes en el sector ya optaron por Sumitomo

Diferenciadores

500 %
Capacidad de Soporte de Carga de Choque en Cyclo
2 Años
Garantía Contra Defecto de Fabricación y Mano de Obra
サムネイル

Industria Agroalimentaria

Productos Relacionados

Fortress® Stainless Steel
CycloSmart®
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 (Motor Integrado)
Hansen P4 Multietapa - Vertical
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multietapa - Horizontal
Cyclo Overhead Conveyor
Cyclo® Overhead Drive
Hansen P4 Simple Reducción
Fine Cyclo® Serie D
Fine Cyclo® Serie UA
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo® Serie T
Altax® Neo
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque)
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Cyclo® (con Limitador de Torque)
Paramax® (Motor Integrado)
FC-A45G
Fine Cyclo® Serie A Tipo FC
Prest® Neo
Content Banner Special PX
Paramax® Drop-In
Cyclo® (Motor Integrado)
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F1C
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F2C
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo® Serie A Tipo F3C
Cyclo® (para Servomotores)
Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PE Type_Solid
IB Precision Tipo PE
Fine Cyclo® Serie W
IB Series - P1 Type
IB Precision Tipo P1
IB Precision Tipo P2
IB Precision Tipo PK1
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4
Cyclo® Bevel BuddyBox® 5
Rhytax® (Motor Integrado)
Cyclo® Bevel BuddyBox® 5 (Motor Integrado)
Variador de frecuencia Optidrive P2
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
F4CF-C35
Fine Cyclo® Serie C
ALTAX® Neo (Motor Integrado)

Con los equipos Sumitomo se redujo el consumo de electricidad, es decir el consumo de corriente por los equipos que tenemos ha sido bastante considerable permitiendo que con el ahorro de energía el equipo se pague solo.

Félix Porras
PaniFresh