Cement Industry Icon (70x70)

Cemento

Las cementeras requieren de durabilidad debido a la abrasión de cambios constantes en temperaturas y presiones. Sumitomo cuenta con soluciones integrales que brindan el mejor servicio a los requerimientos más exigentes.

8
Productos
19
Aplicaciones

Nuestra línea de 8 productos están diseñados específicamente para 19 diferentes aplicaciones a lo largo del proceso de fabricación del cemento.

Características Claves

1
Negocio
Infraestructura global confiable
2
Producción
Centros de ensamble interconectados a nivel mundial
3
Reparación
Expertos en servicios de reparación en planta y en sitio
4
Eficiencia
Reducción del consumo de energía en plantas cementeras
5
Provisión
Abastecimiento de sistemas completos e integrales
6
Satisfacción
Usuarios líderes en el sector han optado por Sumitomo

Diferenciadores

500 %
Capacidad de soporte de carga de choque en Cyclo
2 Años
Garantía contra defecto de fabricación y mano de obra.
Thumbnail

Industria Cemento

Productos Relacionados

monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 75 kW
0.13 HP - 100 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Hansen P4 UniMiner
Rango de Torque
12767 Nm - 101347 Nm
112997 in-lbs - 889000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
8:1 - 71:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multietapa - Horizontal
Rango de Torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 630:1
Hansen P4 Simple Reducción
Rango de Torque
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.2:1 - 5.6:1
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Rango de potencia
2.2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 20:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque)
Rango de potencia
0.2 kW - 30 kW
0.25 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Cyclo® (con Limitador de Torque)
Rango de Torque
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
BEIER Variator
Beier®
Rango de potencia
0.37 kW - 149 kW
0.5 HP - 200 HP
SEISA GC Coupling
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

Gearbox for Mill
Transmisión para Molinos

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
20:1 - 68:1
COMPOWER Planetary Gear Drive DP1000 Series Gearmotor
Compower® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.2 kW - 1200 kW
2.7 HP - 1609 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1400:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
compower
Compower®
Rango de Torque
460 Nm - 736000 Nm
4071 in-lbs - 6514140 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1400:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
パラマックス減速機
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
HSM Product Renders
HSM
Rango de Torque
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 25:1
banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motor - N-260L_Foot Mounting
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4
Rango de Torque
225 Nm - 17400 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Helical BUDDYBOX
Cyclo® Helical BuddyBox®
Rango de potencia
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Configuración de Ejes
Paralelo
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico

El uso de equipo Sumitomo ha impactado en disminución de mantenimiento, en la mejora de la efectividad y en tener mayor productividad.

Departamento de Compras
Cementera Internacional