Coples
Seisa GC
Acoplamientos que compensan la excentricidad y el ángulo de deflexión
Vista general
- Compensa la excentricidad y el ángulo de deflexión entre los ejes y transmite la par desde la parte reductora con facilidad.
- Se corrige la desalineación entre los ejes a través de la corona del engrane, lo que asegura una resistencia al desgaste y una rigidez superiores.
- El centro y la carcasa están separadas, lo que facilita el montaje y desmontaje, y que la unidad sea liviana y compacta.
- Dado que no ocurrirá ninguna desalineación en el ángulo de rotación entre los dos ejes por una deflexión del acoplamiento, el torque se transmite de manera fiable.
| Torque Referencial de Transmisión | 421 - 6,460,000 N⋅m |
Características Clave
1
Compensa la Excentricidad y el Ángulo de Deflexión
Entre los ejes, y transmite el torque desde el lado del reductor con facilidad
2
Protege a su Maquinaria
Automáticamente compensa si hay una desalineación entre los ejes durante la operación
3
Resistencia Superior al Desgaste
Se corrige la desalineación entre los ejes a través de la corona del engrane, lo que asegura una resistencia al desgaste y una rigidez superiores
4
Fácil Montaje y Desmontaje
El centro y la carcasa están separadas, lo que facilita el montaje y desmontaje, y que la unidad sea liviana y compacta
5
Ideal para Acoplamiento
Dado que no ocurrirá ninguna desalineación en el ángulo de rotación entre los dos ejes por una deflección del acoplamiento, el torque se transmite de manera fiable