Variadores de Frecuencia
Variador de frecuencia Optidrive Eco
Control de bomba eficiente a nivel energético
Vista general
Optidrive Eco Pump ha sido diseñado para maximizar el potencial de ahorro de energía en aplicaciones de bombeo, al mismo tiempo que proporciona beneficios adicionales significativos en la reducción de los costos de instalación, los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.
| Rango de poder | 0.75kW – 250kW / 1HP – 350HP |
| Opciones de Energía | 200 – 600V Entrada monofásica y trifásica |
| Opciones de Carcasa | IP20, IP55, IP66 |
Ahorre energía, disminuya el CO2
Ahorre
energía
La operación eco-vectorial, basada en el control avanzado de motor de Invertek, proporciona el funcionamiento más eficiente a nivel energético de la bomba.
Ahorre
dinero
La tecnología Optiflow permite un funcionamiento sencillo de múltiples conjuntos de bombas sin necesidad de un PLC.
Ahorre
tiempo
El conjunto de parámetros simple permite una puesta en marcha rápida de los sistemas de control de la bomba.
Características de la unidad
1
Pantalla TFT
Instalado como estándar en todos los Modelos IP55 e IP66, funciona de -10 a 50°C
2
Teclado manual / automático
3
Filtro interno de EMC
Cumple con los estándares globales de EMC
4
Teclado manual / automático
5
Terminales enchufables
6
Gestión integrada de cables
OptiTools Studio
Poderoso software de PC
- Poderoso software para PC de encendido y programación
- Soporta múltiples variadores a través de la red
Soporta dos funciones clave
- Programación y encendido del inversor
- Carga, descarga y almacenamiento de parámetros
- Resaltado de cambios en parámetros
- Impresión de lista de parámetro
- Provee acceso a la función de programación Optidrive PLC
- Programación sencilla de la función PLC
- Funciones avanzadas de control del variador
- Múltiples funciones que pueden ser fácilmente combinadas para producir soluciones poderosas
- Programe protección para prevenir copias no autorizadas
OptiStick Smart
Herramienta de encendido rápido
- Permite copiar, copia de seguridad y restaurar los parámetros del variador
- Proporciona una interfaz Bluetooth a una PC con OptiTools Studio o la aplicación OptiTools Mobile en un teléfono inteligente
- NFC a bordo (Near Field Communication) para una rápida transferencia de datos
¿Qué tipo de lubricación requieren los equipos Cyclo®?
Lubricación por grasa y aceite, dependiendo el tamaño de la unidad.